(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

不鏽鋼316 定位盆頭小螺絲(附KW)/UM-0000-T

不鏽鋼316 定位盆頭小螺絲(附KW)/UM-0000-T

【螺牙No.(M)】3/4/5
盆頭小螺絲
【材質】不鏽鋼 SUS316L
PTFE墊圈(KW)
【材質】PTFE
【顏色】白色不透明
【耐熱溫度】240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
UM-0306-T
UM-0308-T
UM-0310-T
UM-0312-T
UM-0315-T
UM-0316-T
UM-0320-T
UM-0325-T
UM-0406-T
UM-0408-T
UM-0410-T
UM-0412-T
UM-0415-T
UM-0416-T
UM-0420-T
UM-0425-T
UM-0430-T
UM-0435-T
UM-0508-T
UM-0510-T
UM-0512-T
UM-0515-T
UM-0516-T
UM-0520-T
UM-0525-T
UM-0530-T
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
11天~ 360.5
11天~ 380.5
11天~ 3100.5
11天~ 3120.5
11天~ 3150.5
11天~ 3160.5
11天~ 3200.5
11天~ 3250.5
11天~ 460.7
11天~ 480.7
11天~ 4100.7
11天~ 4120.7
11天~ 4150.7
11天~ 4160.7
11天~ 4200.7
11天~ 4250.7
11天~ 4300.7
11天~ 4350.7
11天~ 580.8
11天~ 5100.8
11天~ 5120.8
11天~ 5150.8
11天~ 5160.8
11天~ 5200.8
11天~ 5250.8
11天~ 5300.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 不銹鋼 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 附墊圈組 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767