(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅間隔柱(六角、異徑)BSB-E

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BSB-3206E
BSB-4308E
型號數量折扣標準
出貨日
二面寬度 B
(mm)
長度 L
(mm)
螺絲徑 六角孔螺絲徑
4天~ 5.56M3M2.6
4天~ 78M4M3

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 六角 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
材質 黃銅 表面處理 鍍無電解鎳 刻度 無刻度
端部崁入加工 氣體排出口 材質詳細 易削黃銅(C3604BD)
表面處理詳細 鍍鎳(Ni)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767