(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙No.(M)】3
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LSB-306-08E
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 六角 | 軸端形狀(左) | 外螺牙 | 軸端形狀(右) | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
二面寬度 B(mm) | 5.5 | 長度 L(mm) | 6 | 材質 | 黃銅 |
表面處理 | 鍍無電解鎳 | 刻度 | 無刻度 | 端部崁入加工 | 無 |
氣體排出口 | 無 | 螺絲長度(mm) | 8 | 材質詳細 | 易削黃銅(C3604BD) |
表面處理詳細 | 鍍鎳(Ni) |
黃銅間隔柱(六角)長型公頭/LSB-E的型號LSB-306-08E頁面。
記載關於型號LSB-306-08E之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策