(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅間隔柱(圓形)BRB-E/-BE/-CE/-SE

METAL SPACER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BRB-2006SE

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

亦可透過下方連結參閱型錄。
*BRB-E 黃銅圓形間隔柱(鍍鎳)
・BRB-2000E
・BRB-2600E
・BRB-300E
・BRB-400E
*BRB-CE 黃銅圓形間隔柱(無電鍍)
・BRB-2000CE
・BRB-2600CE
・BRB-300CE
・BRB-400CE
*BRB-SE 黃銅圓形間隔柱 有開槽(鍍鎳)
・BRB-2000SE
・BRB-2600SE
・BRB-300SE
・BRB-400SE
*BRB-BE 黑黃銅圓形間隔柱(黑鎳電鍍)
・BRB-300BE、400BE
型號
BRB-2006SE
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 外螺牙
外徑 D(φ) 4 長度 L(mm) 6 材質 黃銅
表面處理 鍍無電解鎳 刻度 無刻度 端部崁入加工
氣體排出口 詳細型號 開槽型 材質詳細 易削黃銅(C3604BD)
表面處理詳細 鍍鎳(Ni)

黃銅間隔柱(圓形)BRB-E/-BE/-CE/-SE的型號BRB-2006SE頁面。
記載關於型號BRB-2006SE之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767