(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

陶瓷間隔柱(圓形、雙母頭)/ARR

陶瓷間隔柱(圓形、雙母頭)/ARR

【螺牙No.(M)】3/4/5/6
【材質】96%氧化鋁
【顏色】白
【耐熱溫度】1300℃
【螺絲檢驗】使用JIS3級螺紋規
使用無機物96%氧化鋁製成的陶瓷間隔柱。
此產品由株式會社廣杉計器與大塚陶瓷株式會社共同研發製成,
是兼具絕緣性、耐熱、耐磨損及高強度特性的新材料產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

セラミックススペーサー(丸型・両メネジ)/ARR 外形図

規格表

單位:mm
型號LL1
ARR-3044全螺牙
ARR-3055全螺牙
ARR-3066全螺牙
ARR-3088全螺牙
ARR-31010全螺牙
ARR-31212全螺牙
ARR-315156
ARR-320206
ARR-4066全螺牙
ARR-4088全螺牙
ARR-41010全螺牙
ARR-41212全螺牙
ARR-415156
型號LL1
ARR-420206
ARR-5088全螺牙
ARR-51010全螺牙
ARR-51212全螺牙
ARR-515157
ARR-520207
ARR-525257
ARR-61010全螺牙
ARR-61212全螺牙
ARR-615157
ARR-620207
ARR-625257
ARR-630307
型號
ARR-315
ARR-520
ARR-620
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
螺絲徑
5天~ 615M3
5天~ 1020M5
5天~ 1020M6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
材質 陶瓷 表面處理 刻度 無刻度
端部崁入加工 氣體排出口 材質詳細 96%氧化鋁

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767