(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D-Sub連接器安裝間隔柱/DSB-E

METAL SPACER

D-Sub連接器安裝間隔柱/DSB-E

【螺牙No.】2.6/3/3・#4
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)
使用於電腦及其周邊設備、控制設備等的D-Sub連接器
可當作安裝用間隔柱使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DSB-2605E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DSB-2605E
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 六角 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
二面寬度 B(mm) 5 長度 L(mm) 4.8 材質 黃銅
表面處理 鍍無電解鎳 刻度 無刻度 端部崁入加工
氣體排出口 螺絲徑 M2.6 螺絲長度(mm) 10
材質詳細 易削黃銅(C3604BD) 表面處理詳細 鍍鎳(Ni)

D-Sub連接器安裝間隔柱/DSB-E的型號DSB-2605E頁面。
記載關於型號DSB-2605E之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767