(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平墊圈 BW/TIW/UMW

平墊圈 BW/TIW/UMW

【適用螺牙No.(M)】3/4/5/6/8/10/12
【材質】不鏽鋼、純鈦
【表面處理方法】純鈦:脫脂

【純鈦】
比重輕,約為不鏽鋼的60%,具耐藥品性,且耐海水腐蝕性尤佳。
由於鈦不具磁性,因此可使用於電子儀器、半導體製造裝置、醫療儀器等須具備非磁性特性的機器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BW-0306-05B
BW-0307-05B
BW-0308-05B
BW-0408-05B
BW-0410-08B
UMW-0308-05
UMW-0410-08
UMW-0512-08
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
螺牙M徑
12天~ 黃銅陽極3.330.5-黑色陽極處理6M3
12天~ 黃銅陽極3.330.5-黑色陽極處理7M3
12天~ 黃銅陽極3.330.5-黑色陽極處理8M3
12天~ 黃銅陽極4.540.5-黑色陽極處理8M4
12天~ 黃銅陽極4.540.8-黑色陽極處理10M4
12天~ 不銹鋼3.330.5SUS3168M3
12天~ 不銹鋼4.540.8SUS31610M4
12天~ 不銹鋼5.550.8SUS31612M5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767