(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

法蘭螺栓(10.9)(1種)

法蘭螺栓(10.9)(1種)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

特長為有法蘭之稱的圓錐形凸緣和頭部的凹陷的螺栓。
【特長】
・法蘭螺栓的基本款產品。
・材質:鋼。
・表面處理:鍍三價鉻(白)。

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱
d
dcskc
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差最大基準尺寸容許公差
M6140
-1
100
-0.2
5.41.2±0.2
M817.50
-1
120
-0.25
6.91.4±0.2
M10210
-1
140
-0.25
8.51.6±0.25
型號
HXNAFB-ST3W-M6-16
HXNAFB-ST3W-M6-25
HXNAFB-ST3W-M6-30
HXNAFB-ST3W-M8-15
HXNAFB-ST3W-M8-30
HXNAFB-ST3W-M10-25
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
5天~ 6161M6M6X16M6-16
5天~ 6251M6M6X25M6-25
5天~ 6301M6M6X30M6-30
5天~ 8151.25M8M8X15M8-15
5天~ 8301.25M8M8X30M8-30
5天~ 10251.5M10M10X25M10-25

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
材質 SPCC 表面處理 鍍三價鉻(白) 螺牙峰種類 公制粗螺紋
販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準 標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767