(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

法蘭螺栓(10.9)(2種)

法蘭螺栓(10.9)(2種)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

特色為有法蘭之稱的圓錐形凸緣和頭部的凹陷的螺栓。
【特長】
・法蘭螺栓的基本款產品
・材質:鋼
・表面處理:鍍三價鉻(白)/鍍三價鉻(黑)/鍍鉻酸鹽/無

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱
d
dcskc
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差最大最小
M6140
-1
100
-0.2
60.8
M817.50
-1
120
-0.25
81.0
M10210
-0.5
140
-0.25
101.2
型號
HXNAFA-ST3W-M6-12
HXNAFA-ST3W-M6-15
HXNAFA-ST3W-M6-20
HXNAFA-ST3W-M6-25
HXNAFA-ST3W-M8-15
HXNAFA-ST3W-M8-30
HXNAFA-ST3W-M10-20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
5天~ 6121M6M6X12M6-12
5天~ 6151M6M6X15M6-15
5天~ 6201M6M6X20M6-20
5天~ 6251M6M6X25M6-25
5天~ 8151.25M8M8X15M8-15
5天~ 8301.25M8M8X30M8-30
5天~ 10201.5M10M10X20M10-20

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙種類 全螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
材質 SPCC 表面處理 鍍三價鉻(白) 螺牙峰種類 公制粗螺紋
追加形狀 附法蘭 販售單位 散裝(可購買一個) 用途 高強度
強度區分(鋼) 10.9 標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767