(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

E-LOCK螺帽(細螺紋)法蘭螺帽型

E-LOCK螺帽(細螺紋)法蘭螺帽型

初學者亦可輕鬆插入的普通E-LOCK螺帽。
【特長】
・法蘭螺帽型。
・材質:相當於鋼/SUS304。
・表面處理:鍍三價鉻(白)/無。
・螺絲公稱:M10/M12。
・功能:防鬆脫/防鬆脫詳情:止滑型螺帽。
・螺牙種類:公制細螺紋。

(i)請注意

  • 部分資料與規格表中的介紹不同。敬請見諒。
  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)規格

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)2片式尺寸圖

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)2片式尺寸圖

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)3片式尺寸圖

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)3片式尺寸圖

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)側面尺寸圖

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)側面尺寸圖

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)側面M12以上尺寸圖

E-LOCK螺帽(法蘭螺帽型)側面M12以上尺寸圖

 

(單位:mm)

 

公稱直徑
(d)
螺距
(p)
二面寬度
(B)
對角線
(C)
座面徑
(φD)
全高
(H)
螺牙高度
(L)
沉頭孔深度沉頭孔徑
(φdb)
頭緣厚度
(t)
基準容許參考基準容許基準容許(b)基準容許MIN
M101.25170
-0.25
19.6200
-0.4
10±0.48.8---1.7
M12190
-0.35
21.92412.511213±0.31.4
型號
FNTL-ST3W-M12
FNTLA-ST3W-M10
FNTLC-ST3W-M10
FNTLC-SUS-M10
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 表面處理(詳細) B尺寸
4天~ 12[鋼] 鋼三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)19
5天~ 10[鋼] 鋼三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)17
11天~ 10[鋼] 鋼三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)14
5天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS304[無] 無[無] 無14

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺紋牙頂種類 公制細螺紋 用途・機能 防鬆 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
防鬆脫詳細資料 止滑螺帽 螺距 1.25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767