(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

井上 聚乙烯墊EVA泡沫 藍 15×1000mm×1000mm

RESIN MATERIAL

井上 聚乙烯墊EVA泡沫 藍 15×1000mm×1000mm

【特長】
・具有彈性、適用於緩衝材的泡沫。
・EVA的12倍發泡產品。
・適當的柔軟感,因此可用於各種日常用途。
【用途】
・作為緩衝材。
【產品規格】
・厚度(mm):15
・顏色:藍
・長度(mm):1000
・寬度(mm):1000
・使用溫度範圍:-20~70℃
・已完成截面修飾切割加工
・JAN代碼:4905564400272
・TRUSCO代碼:818-4128
・重量:1500g
【材質/加工】
・聚乙烯EVA泡沫(PE-LITE[[R角加工]])

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A-122F-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A-122F-15
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚乙烯 等級 標準 顏色 藍色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767