(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

井上 聚乙烯墊EVA泡沫 黑 10×1000mm×1000mm

RESIN MATERIAL

井上 聚乙烯墊EVA泡沫 黑 10×1000mm×1000mm

【特長】
・具有彈性、適用於緩衝材的泡沫。
・EVA的6倍發泡產品,為高硬度產品。
・用於手推車的緩衝材。
【用途】
・作為緩衝材。
【產品規格】
・厚度(mm):10
・顏色:黑
・長度(mm):1000
・寬度(mm):1000
・使用溫度範圍:-20~70℃
・已完成截面修飾切割加工
・JAN代碼:4905564400227
・TRUSCO代碼:818-4123
・重量:1500g
【材質/加工】
・聚乙烯EVA泡沫(PE-LITE[[R角加工]])

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A-061HF-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A-061HF-10
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚乙烯 等級 標準 顏色 黑色

井上 聚乙烯墊EVA泡沫 黑 10×1000mm×1000mm的型號A-061HF-10頁面。
記載關於型號A-061HF-10之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767