(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

長腳型U型螺栓附螺帽韋氏螺紋

長腳型U型螺栓附螺帽韋氏螺紋

附螺帽的韋氏螺紋長腳型U形螺栓。
【特長】
・兩端帶有螺牙、呈U字母形狀的螺栓。
・除了U型螺栓本體以外,還需要另一側的零件和螺帽。
・安裝在牆上時,有時可能會固定在已固定於牆面上的托架。
・公稱:5/16英吋、3/8英吋、1/2英吋。
・材質:鋼/不鏽鋼。
・表面處理:鍍白鋅/熱浸鍍鋅/無。
【用途】
・可用於架台和托架上固定配管(管路等)。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

長腳U型螺栓 附螺帽 韋氏螺紋規格

長腳U型螺栓 附螺帽 韋氏螺紋尺寸圖

長腳U型螺栓 附螺帽 韋氏螺紋尺寸圖

鐵製

 

(單位:mm)

 

螺牙徑5/163/81/2
管公稱管外徑PLEPLEPLE
15A 1/2用21.7317244347650---
20A 3/4用27.2377844408150---
25A 1"用34448445468950---
32A 1-1/4用42.7---569850---
40A 1-1/2用48.6---6210450---
50A 2"用60.5---7411550---
65A 2-1/2用76.3---8813755---
80A 3"用89.1---10114755---
100A 4"用114.3---12617555---
125A 5"用139.8------15420565
150A 6"用166.2------18223065
200A 8"用216.3------23228265

不鏽鋼製

 

(單位:mm)

 

螺牙徑3/81/2
管公稱管外徑PLEPLE
15A 1/2用21.7347650---
20A 3/4用27.2408150---
25A 1"用34468950---
32A 1-1/4用42.7569850---
40A 1-1/2用48.66210450---
50A 2"用60.57411550---
65A 2-1/2用76.38813755---
80A 3"用89.110114755---
100A 4"用114.312617555---
125A 5"用139.8---15420565
150A 6"用166.2---18223065
200A 8"用216.3---23228265


 

型號
SPNUBH-STAY-W5/16-20
SPNUBH-STAY-W5/16-25
SPNUBHB-STAY-W1/2-125
SPNUBHB-STAY-W1/2-150
SPNUBHB-STAY-W1/2-200
SPNUBHB-STAY-W3/8-15
SPNUBHB-STAY-W3/8-32
SPNUBHB-STAY-W3/8-40
SPNUBHB-STAY-W3/8-50
SPNUBHB-STAY-W3/8-65
SPNUBHB-STAY-W3/8-80
SPNUBHB-STAY-W3/8-100
SPNUBHN-STU-W1/2-150
SPNUBHN-STU-W3/8-15
SPNUBHN-STU-W3/8-20
SPNUBHN-STU-W3/8-25
SPNUBHN-STU-W3/8-32
SPNUBHN-STU-W3/8-40
SPNUBHN-STU-W3/8-50
SPNUBHN-STU-W3/8-65
SPNUBHN-STU-W3/8-80
SPNUBHN-STU-W5/16-15
SPNUBHN-STU-W5/16-20
SPNUBHN-STU-W5/16-25
SPNUBHN-SUS-W1/2-125
SPNUBHN-SUS-W1/2-150
SPNUBHN-SUS-W1/2-200
SPNUBHN-SUS-W3/8-15
SPNUBHN-SUS-W3/8-20
SPNUBHN-SUS-W3/8-25
SPNUBHN-SUS-W3/8-32
SPNUBHN-SUS-W3/8-40
SPNUBHN-SUS-W3/8-50
SPNUBHN-SUS-W3/8-65
SPNUBHN-SUS-W3/8-80
SPNUBHN-SUS-W3/8-100
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺牙峰種類 螺牙No.(inch) 公稱尺寸
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅公制粗螺紋5/1620A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋5/1625A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋1/2125A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋1/2150A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋1/2200A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋3/815A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋3/832A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋3/840A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋3/850A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋3/865A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋3/880A
5天~ [鋼] 鋼熱浸鍍鋅英制粗螺紋3/8100A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋1/2150A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/815A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/820A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/825A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/832A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/840A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/850A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/865A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋3/880A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋5/1615A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋5/1620A
5天~ [鋼] 鋼[鍍白鋅] 鍍白鋅英制粗螺紋5/1625A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無公制粗螺紋1/2125A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無公制粗螺紋1/2150A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無公制粗螺紋1/2200A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/815A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/820A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/825A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/832A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/840A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/850A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/865A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/880A
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼[無] 無英制粗螺紋3/8100A

Loading...

  1. 1

基本資訊

訂購單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767