(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ㄇ字型螺栓(鋼)

ㄇ字型螺栓(鋼)

U型螺栓,可在將配管固定於結構物時使用。
【特長】
・公稱:M12/M16。
・材質:鋼。
・表面處理:鍍三價鉻(白)。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ㄇ字形螺栓規格

ㄇ字形螺栓尺寸圖

ㄇ字形螺栓尺寸圖

SPNUBH-ST3W-M12規格

  • 螺牙徑(d):M12
  • P:165mm
  • H:185mm
  • S:35mm

SPNUBH-ST3W-M16規格

  • 螺牙徑(d):M16
  • P:170mm
  • H:195mm
  • S:40mm
型號
SPNUBH-ST3W-M12
SPNUBH-ST3W-M16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 12
5天~ 16

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 鍍三價鉻(白) 螺牙峰種類 公制粗螺紋
訂購單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767