(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
在軸或軸承上切割圓周溝槽,從推力方向插入來固定保持零件的環狀固定環。
【特長】
・軸用是於軸部切割圓周溝槽,產品的公稱尺寸是軸的外徑為產品尺寸名稱。
・需使用專用工具(老虎鉗)裝卸,孔用在握緊時環會變小,軸用在握緊時環會變大。
・公稱:G-3、G-4、G-5、G-6、G-7、G-8、G-9。
【用途】
・各種機械類、各種閥門、光學機器、弱電產品、汽車產業。
・工作機械、建築產業、一般產業機械。
C型固定環(軸用)IWT(自由狀態)規格
C型固定環(軸用)IWT(自由狀態)G-3~G8尺寸圖
C型固定環(軸用)IWT(使用狀態)尺寸圖
(單位:mm)
公稱 No. | 軸徑 S | 固定環尺寸 | 溝槽尺寸 | 插入直徑 C | 容許推力荷重(固定環) 安全率=4 SK85M或SK85 [N] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 板厚度 | 孔徑 | 溝槽直徑 | 溝槽寬度 | ||||||||
D1 | 公差 | t | 公差 | d | G | 公差 | W | 公差 | ||||
G-3 | 3 | 2.6 | +0.05 -0.10 | 0.25 | ±0.02 | 0.8 | 2.7 | ±0.03 | 0.30 | +0.05 -0.00 | 6.3 | 481 |
G-4 | 4 | 3.6 | 0.25 | 0.8 | 3.7 | 0.30 | 8.1 | 637 | ||||
G-5 | 5 | 4.6 | 0.40 | ±0.03 | 0.8 | 4.7 | 0.45 | 9.1 | 1,275 | |||
G-6 | 6 | 5.5 | 0.40 | 0.8 | 5.7 | 0.45 | 10.8 | 1,549 | ||||
G-7 | 7 | 6.4 | +0.05 -0.12 | 0.65 | 1.0 | 6.7 | ±0.05 | 0.73 | 13.0 | 2,942 | ||
G-8 | 8 | 7.4 | 0.65 | 1.0 | 7.7 | 0.73 | 14.0 | 3,334 | ||||
G-9 | 9 | 8.2 | 0.65 | 1.0 | 8.4 | 0.73 | 14.2 | 3,776 |
型號 |
---|
LSRCCB-ST-NO.5 |
LSRCCB-ST-NO.6 |
LSRCCB-ST-NO.8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No. | 適用軸或孔d1(參考) (mm) | 厚度t (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5天~ | G-5 | 4.6 | 0.4 | ||
5天~ | G-6 | 5.5 | 0.4 | ||
5天~ | G-8 | 7.4 | 0.65 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 推力方向安裝(軸用) | 形狀 | 軸用C形固定環 | 材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 散裝(可購買一個) | 商品種類 | 固定環 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策