(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

(+)盆頭P=4【包裝數為100】

(+)盆頭P=4

附墊圈螺絲,將用以防鬆脫和座面塌陷而使用的墊圈,預先安裝在螺絲上。
【特長】
・不再有忘記置入或遺失墊圈等煩惱,可提高作業效率。
・根據墊圈組合,有各種配對類型,所以可根據目的進行選擇。
・材質:鋼。
【用途】
・可用在各種位置。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

(+)盆頭P=4規格

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱小螺絲本體平墊圈D1×T彈簧墊圈a
dkk十字孔d1(最大)
十字孔編號m(參考)
M23.50
-0.4
1.3±0.112.24.3×0.442.2
M2.64.50
-0.4
1.7±0.112.65×0.54.82.7
M35.50
-0.5
2±0.1523.66×0.55.53.0
M470
-0.5
2.6±0.1524.28×0.574.1
M590
-0.6
3.3±0.1524.910×0.88.55.2
M610.50
-0.7
3.9±0.236.311.5×0.811.56.1
型號
CSPPNHNDB-ST3W-M2-3
CSPPNHNDB-ST3W-M2-18
CSPPNHNDC-ST3W-M2-4
CSPPNHNDC-ST3W-M2-5
CSPPNHNDC-ST3W-M2-6
CSPPNHNDC-ST3W-M2-8
CSPPNHNDC-ST3W-M2-10
CSPPNHNDC-ST3W-M2-12
CSPPNHNDC-ST3W-M2-14
CSPPNHNDC-ST3W-M2-15
CSPPNHNDC-ST3W-M2-16
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-4
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-5
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-6
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-8
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-10
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-12
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-14
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-15
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-16
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-18
CSPPNHNDC-ST3W-M2.6-20
CSPPNHNDC-ST3W-M3-5
CSPPNHNDC-ST3W-M3-6
CSPPNHNDC-ST3W-M3-8
CSPPNHNDC-ST3W-M3-10
CSPPNHNDC-ST3W-M3-12
CSPPNHNDC-ST3W-M3-14
CSPPNHNDC-ST3W-M3-15
CSPPNHNDC-ST3W-M3-16
CSPPNHNDC-ST3W-M3-18
CSPPNHNDC-ST3W-M3-20
CSPPNHNDC-ST3W-M3-25
CSPPNHNDC-ST3W-M3-30
CSPPNHNDC-ST3W-M4-14
CSPPNHNDC-ST3W-M4-15
CSPPNHNDC-ST3W-M4-16
CSPPNHNDC-ST3W-M4-18
CSPPNHNDC-ST3W-M4-20
CSPPNHNDC-ST3W-M4-25
CSPPNHNDC-ST3W-M4-30
CSPPNHNDC-ST3W-M5-8
CSPPNHNDC-ST3W-M5-10
CSPPNHNDC-ST3W-M5-12
CSPPNHNDC-ST3W-M5-14
CSPPNHNDC-ST3W-M5-16
CSPPNHNDC-ST3W-M5-18
CSPPNHNDC-ST3W-M5-20
CSPPNHNDC-ST3W-M5-25
CSPPNHNDC-ST3W-M5-30
CSPPNHNDC-ST3W-M6-10
CSPPNHNDC-ST3W-M6-12
CSPPNHNDC-ST3W-M6-20
CSPPNHNDC-ST3W-M6-25
CSPPNHNDC-ST3W-M6-30
CSPPNHNDD-ST3W-M4-6
CSPPNHNDD-ST3W-M4-12
CSPPNHNDE-ST3W-M4-10
CSPPNHNDF-ST3W-M4-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)

包裝數為100

5天~ 230.4

包裝數為100

5天~ 2180.4

包裝數為100

5天~ 240.4

包裝數為100

5天~ 250.4

包裝數為100

5天~ 260.4

包裝數為100

5天~ 280.4

包裝數為100

5天~ 2100.4

包裝數為100

5天~ 2120.4

包裝數為100

5天~ 2140.4

包裝數為100

5天~ 2150.4

包裝數為100

14天~ 2160.4

包裝數為100

5天~ 2.640.45

包裝數為100

5天~ 2.650.45

包裝數為100

5天~ 2.660.45

包裝數為100

5天~ 2.680.45

包裝數為100

5天~ 2.6100.45

包裝數為100

5天~ 2.6120.45

包裝數為100

14天~ 2.6140.45

包裝數為100

5天~ 2.6150.45

包裝數為100

5天~ 2.6160.45

包裝數為100

5天~ 2.6180.45

包裝數為100

14天~ 2.6200.45

包裝數為100

5天~ 350.5

包裝數為100

5天~ 360.5

包裝數為100

5天~ 380.5

包裝數為100

5天~ 3100.5

包裝數為100

5天~ 3120.5

包裝數為100

5天~ 3140.5

包裝數為100

5天~ 3150.5

包裝數為100

5天~ 3160.5

包裝數為100

5天~ 3180.5

包裝數為100

5天~ 3200.5

包裝數為100

5天~ 3250.5

包裝數為100

5天~ 3300.5

包裝數為100

5天~ 4140.7

包裝數為100

5天~ 4150.7

包裝數為100

5天~ 4160.7

包裝數為100

5天~ 4180.7

包裝數為100

5天~ 4200.7

包裝數為100

5天~ 4250.7

包裝數為100

5天~ 4300.7

包裝數為100

5天~ 580.8

包裝數為100

5天~ 5100.8

包裝數為100

5天~ 5120.8

包裝數為100

5天~ 5140.8

包裝數為100

5天~ 5160.8

包裝數為100

5天~ 5180.8

包裝數為100

5天~ 5200.8

包裝數為100

5天~ 5250.8

包裝數為100

5天~ 5300.8

包裝數為100

5天~ 6101

包裝數為100

5天~ 6121

包裝數為100

5天~ 6201

包裝數為100

5天~ 6251

包裝數為100

5天~ 6301

包裝數為100

5天~ 460.7

包裝數為100

5天~ 4120.7

包裝數為100

5天~ 4100.7

包裝數為100

5天~ 480.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 表面處理 鍍三價鉻(白) 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 販售單位 盒・包裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767