(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
除非使用專用工具,否則難以拆卸的防拆螺絲。
【特長】
・銷六角孔、平頭小螺絲。
・扭矩傳達良好,可減少螺絲起子往上浮起的情況。
・螺絲孔具有設計風格,因此也可用於裝飾。
・材質:不鏽鋼。
・螺絲公稱:M3/M4/M5/M6/M8。
銷型六角孔 平頭小螺絲尺寸圖
(單位:mm)
公稱直徑 (d) | dK | s | t | k | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | |
M3 | 6.0 | 0 -0.5 | 2.0 | +0.082 +0.02 | 1.1 | 0 -0.25 | 1.75 | 0 -0.3 |
M4 | 8.0 | 0 -0.5 | 2.5 | +0.082 +0.02 | 1.5 | 0 -0.25 | 2.3 | 0 -0.3 |
M5 | 10.0 | 0 -0.6 | 3.0 | +0.082 +0.02 | 1.9 | 0 -0.3 | 3.1 | 0 -0.3 |
M6 | 12.0 | 0 -0.7 | 4.0 | +0.095 +0.02 | 2.2 | 0 -0.3 | 3.72 | 0 -0.3 |
M8 | 16.0 | 0 -0.8 | 5.0 | +0.14 +0.02 | 3.0 | 0 -0.3 | 4.98 | 0 -0.3 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 表面處理 | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 30 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 5 | 8 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 6 | 35 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 35 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 45 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 3 | 6 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 3 | 8 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 3 | 10 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 3 | 12 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 3 | 16 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 3 | 20 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 3 | 25 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 4 | 8 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 4 | 10 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 4 | 12 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 4 | 16 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 4 | 20 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 4 | 25 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 4 | 30 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 5 | 10 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 5 | 12 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
3天~ | 5 | 16 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 5 | 20 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 5 | 25 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 5 | 30 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 6 | 10 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 6 | 12 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為200 | 4天~ | 6 | 16 | [無] 無 | 盒・包裝 | ||
3天~ | 6 | 20 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為200 | 4天~ | 6 | 25 | [無] 無 | 盒・包裝 | ||
4天~ | 6 | 30 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 6 | 40 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 20 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 25 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 30 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 40 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
4天~ | 8 | 50 | [無] 無 | 散裝(可購買一個) | |||
包裝數為3,000 | 3天~ | 3 | 6 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 13天~ | 3 | 8 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 13天~ | 3 | 10 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為2,000 | 13天~ | 3 | 12 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 13天~ | 3 | 16 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 13天~ | 3 | 20 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 13天~ | 4 | 10 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 13天~ | 4 | 12 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為1,000 | 13天~ | 4 | 16 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 | ||
包裝數為500 | 13天~ | 4 | 20 | [黑色塗装] 黑色塗裝 | 盒・包裝 |
型號 |
---|
Loading...
詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 |
追加形狀 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策