(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚醚醚酮/塑膠彈簧 PEEK/PB

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PEEK/PB-1-2-L8
PEEK/PB-4-8-L30
PEEK/PB-4-8-L40
PEEK/PB-5-9-L20
PEEK/PB-5-9-L30
PEEK/PB-5-9-L40
PEEK/PB-5-9-L50
PEEK/PB-6-10-L30
PEEK/PB-6-10-L40
PEEK/PB-6-12-L25
PEEK/PB-7.5-10-L17.2
PEEK/PB-8-12-L30
PEEK/PB-8-12-L40
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
自由長度 L
(mm)
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
貼緊長度
(mm)
7天~ ~1.508210.545
7天~ ~1.5030840.83318
7天~ ~1.5040840.62424
7天~ ~1.5020950.90312
11天~ ~1.5030950.67918
7天~ ~1.5040950.53524
7天~ ~1.5050950.42830
7天~ ~1.50301060.99218
7天~ ~1.50401060.76124
7天~ 1.51~4.50251263.9614.5
7天~ ~1.5017.2107.50.0536.5
7天~ ~1.50201280.36518
7天~ ~1.50401280.33324
型號
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
自由長度 L
(mm)
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
貼緊長度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PEEK 端面狀態 無研磨