(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

聚甲醛/ 塑膠彈簧 POM/PB

聚甲醛/ 塑膠彈簧 POM/PB

【特長】
・貼合長度、彈簧常數為參考值。
・經調整,可對應各種材質。
・如有要求的材質,歡迎隨時洽詢。
・因耐久性、耐藥品性依使用條件有所變化,請事先在使用狀態下測試。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

材質:聚甲醛

規格表

型號內徑(mm)外徑(mm)自由長度(mm)貼合長度(mm)彈簧常數(N/mm)
POM/PB-1-2-L812850.24
POM/PB-4-8-L304830180.501
POM/PB-4-8-L404840240.350
POM/PB-5-9-L205920120.546
POM/PB-5-9-L305930180.415
POM/PB-5-9-L405940240.312
POM/PB-5-9-L505950300.259
POM/PB-6-10-L3061030180.609
POM/PB-6-10-L4061040240.475
POM/PB-6-12-L256122514.52.18
POM/PB-7.5-10-L17.27.51017.26.50.027
POM/PB-8-12-L3081230180.236
POM/PB-8-12-L4081240240.209
型號
POM/PB-1-2-L8
POM/PB-4-8-L30
POM/PB-4-8-L40
POM/PB-5-9-L20
POM/PB-5-9-L30
POM/PB-5-9-L40
POM/PB-5-9-L50
POM/PB-6-10-L30
POM/PB-6-10-L40
POM/PB-6-12-L25
POM/PB-7.5-10-L17.2
POM/PB-8-12-L30
POM/PB-8-12-L40
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
自由長度 L
(mm)
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
貼緊長度
(mm)
8天~ ~1.508210.245
8天~ ~1.5030840.50118
8天~ ~1.5040840.3524
8天~ ~1.5020950.54612
8天~ ~1.5030950.41518
8天~ ~1.5040950.31224
8天~ ~1.5050950.25930
8天~ ~1.50301060.60918
8天~ ~1.50401060.47524
8天~ 1.51~4.50251262.1814.5
4天~ ~1.5017.2107.50.0276.5
8天~ ~1.50301280.23618
8天~ ~1.50401280.20924

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 POM 端面狀態 無研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767