(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微型CHEMIS螺絲用螺絲起子

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CHD-M1.2
CHD-M1.4
CHD-M1.6
型號數量折扣標準
出貨日
工具尺寸(No./Inch) 適用尺寸
6天~ 1.2M1.2
4天~ 1.4M1.4
6天~ 1.6M1.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
軸L(mm) 24 柄L(mm) 70.5 柄徑D(mm) 6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767