(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・需要專用工具。・材質:樹脂(PEEK)・基本形狀:標準(圓)・用途:標準/耐熱性/耐藥品性/電氣絕緣性・螺紋種類:公制粗螺紋・銷售單位:零售(能以1 pc為單位購入)
規格 | M1.2 | M1.4 | M1.6 |
---|---|---|---|
扭轉斷裂扭矩(N・m) | 0.016 | 0.020 | 0.032 |
拉伸斷裂荷重(N) | 57.4 | 76.0 | 86.8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙公稱(M) | 長度L或I(mm) | 間距 (mm) | D |
---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 1.8 | ||
8天~ | 1.2 | 1.8 | 0.25 | 1.8 | ||
8天~ | 1.2 | 2 | 0.25 | 1.8 | ||
8天~ | 1.2 | 2.5 | 0.25 | 1.8 | ||
8天~ | 1.2 | 3 | 0.25 | 1.8 | ||
8天~ | 1.2 | 3.5 | 0.25 | 1.8 | ||
7天~ | 1.2 | 4 | 0.25 | 1.8 | ||
13天~ | 1.4 | 2 | 0.3 | 2 | ||
8天~ | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 2 | ||
8天~ | 1.4 | 3 | 0.3 | 2 | ||
8天~ | 1.4 | 3.5 | 0.3 | 2 | ||
8天~ | 1.4 | 4 | 0.3 | 2 | ||
8天~ | 1.4 | 6 | 0.3 | 2 | ||
8天~ | 1.6 | 2 | 0.35 | 2.3 | ||
8天~ | 1.6 | 2.5 | 0.35 | 2.3 | ||
8天~ | 1.6 | 3 | 0.35 | 2.3 | ||
8天~ | 1.6 | 3.5 | 0.35 | 2.3 | ||
8天~ | 1.6 | 4 | 0.35 | 2.3 | ||
8天~ | 1.6 | 6 | 0.35 | 2.3 |
Loading...
詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 表面處理(詳細) | 無 | 螺牙種類 | 公制粗螺紋 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 用途 | 標準 / 耐熱性 / 耐藥品性 / 電氣絕緣性 |
樹脂材質 | PEEK | H | 0.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策