(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/微型CHEMIS螺絲3級

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/微型CHEMIS螺絲3級

【特色】・需要專用工具。・材質:樹脂(RENY)・基本形狀:標準(圓)・用途:標準/電氣絕緣性・螺紋種類:公制粗螺紋・銷售單位:零售(能以1 pc為單位購入)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/微型CHEMIS螺絲3級 尺寸圖

產品規格

規格M1.2M1.4M1.6
扭轉斷裂扭矩(N・m)0.0240.0450.059
拉伸斷裂荷重(N)119.4147.4127.3

規格表

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/微型CHEMIS螺絲3級 規格表
型號
RENY/LMCH-M1.2-L1.5
RENY/LMCH-M1.2-L1.8
RENY/LMCH-M1.2-L2
RENY/LMCH-M1.2-L2.5
RENY/LMCH-M1.2-L3
RENY/LMCH-M1.2-L3.5
RENY/LMCH-M1.2-L4
RENY/LMCH-M1.4-L2
RENY/LMCH-M1.4-L2.5
RENY/LMCH-M1.4-L3
RENY/LMCH-M1.4-L3.5
RENY/LMCH-M1.4-L4
RENY/LMCH-M1.4-L6
RENY/LMCH-M1.6-L2
RENY/LMCH-M1.6-L2.5
RENY/LMCH-M1.6-L3
RENY/LMCH-M1.6-L3.5
RENY/LMCH-M1.6-L4
RENY/LMCH-M1.6-L6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
D H
7天~ 1.21.50.2520.7
7天~ 1.21.80.2520.7
7天~ 1.220.2520.7
7天~ 1.22.50.2520.7
7天~ 1.230.2520.7
7天~ 1.23.50.2520.7
7天~ 1.240.2520.7
7天~ 1.420.32.50.8
7天~ 1.42.50.32.50.8
7天~ 1.430.32.50.8
7天~ 1.43.50.32.50.8
7天~ 1.440.32.50.8
7天~ 1.460.32.50.8
7天~ 1.620.352.80.8
7天~ 1.62.50.352.80.8
7天~ 1.630.352.80.8
7天~ 1.63.50.352.80.8
7天~ 1.640.352.80.8
7天~ 1.660.352.80.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準 / 電氣絕緣性
樹脂材質 RENY

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767