(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・外圈滾子離合器為擁有獨特外圈構造的小型單向離合器。
・輕量化且斷面較小的緣故,力矩比較大。
・運作精密正確,摩擦力矩小。
・與外圈滾針軸承相同,易於裝拆。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FC-4K |
FC-6 |
FC-6K |
FC-8 |
FC-10 |
FC-12 |
FC-14K |
FC-16 |
FC-25 |
FCB-8 |
FCB-10 |
FCB-12 |
FCB-16 |
FCB-20 |
FCB-25 |
FCB-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸承環形狀 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 精度 (級) | 低扭矩規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 單向離合器 | 4 | 8 | 6 | - | 無 | 低扭矩 | ||
3天~ | 單向離合器 | 6 | 10 | 12 | - | 無 | 無 | ||
3天~ | 單向離合器 | 6 | 10 | 12 | - | 無 | 低扭矩 | ||
3天~ | 單向離合器 | 8 | 14 | 12 | - | 無 | 無 | ||
3天~ | 單向離合器 | 10 | 16 | 12 | - | 無 | 無 | ||
3天~ | 單向離合器 | 12 | 18 | 16 | - | 無 | 無 | ||
3天~ | 單向離合器 | 14 | 20 | 16 | - | 無 | 低扭矩 | ||
3天~ | 單向離合器 | 16 | 22 | 16 | - | 無 | 無 | ||
3天~ | 單向離合器 | 25 | 32 | 20 | - | 無 | 無 | ||
3天~ | 圓柱滾子 | 8 | 14 | 20 | 2430 | - | 無 | ||
3天~ | 圓柱滾子 | 10 | 16 | 20 | 2820 | - | 無 | ||
3天~ | 圓柱滾子 | 12 | 18 | 26 | 2800 | - | 無 | ||
3天~ | 圓柱滾子 | 16 | 22 | 26 | 4100 | - | 無 | ||
3天~ | 圓柱滾子 | 20 | 26 | 26 | 5100 | - | 無 | ||
3天~ | 圓柱滾子 | 25 | 32 | 30 | 6850 | - | 無 | ||
3天~ | 圓柱滾子 | 30 | 37 | 30 | 7000 | - | 無 |
型號 |
---|
Loading...
荷重方向 | 徑向 | 外輪 | 附外輪 | 內外輪材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
精度(JIS) | 等級0 | 軸承環列數 | 單列 | 尺寸規格 | 公制系列 |
規格 | 標準 | 滾動體材質 | 鋼 | 外輪型式 | 平面 |
保持器種類 | 沖壓 | 間隙記號 | 無 | 軌道輪型式 | 無 |
音響記號 | 無 | 保持器記號 | 無 | 軌道形狀記號 | 無 |
密封・遮蓋記號 | 無 | 精度等級記號 | 無 | 接觸角記號 | 無 |
特殊規格記號 | 無 | 潤滑量記號 | 無 | 保持器顏色 | 無 |
內部記號 | 無 | 材料記號 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策