(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附槽螺帽 低型2級 細螺紋【包裝數為1~70】

附槽螺帽 低型2級 細螺紋

附有溝槽,螺紋具防鬆脫功能的六角螺帽。
【特長】
・材質:鋼。
・表面處理:無/鍍白鋅/鍍三價鉻(白)。
【用途】
・防止螺帽鬆脫用途,用於緊固、固定,透過螺栓上的通孔和螺帽的溝槽,插入開口銷。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附槽螺帽 低型 2級 細螺紋規格

帶槽螺帽 低型 2級 細螺紋尺寸圖

附槽螺帽 低型 2級 細螺紋尺寸圖

 

(單位:mm)

 

螺牙公稱
(d)
螺距細螺紋mwm1約Sn溝槽數(參考)
開口銷尺寸
M101.2584.5-172.862.5×25
M121.25106193.53.2×25
M141.51177223.53.2×28
M161.51388244.54×32
M201.51388304.54×40
M221.51388325.55×40
M242.01499365.55×45
M272.0161010415.55×50
M302.01811114676.3×56
M332.02013135076.3×63
M363.02114145576.3×71
M393.0231515607
M422.025161665988×71
M452.02718187098×80
M482.0292020759

※ 僅刊載部分型號資訊

型號
HNTF2-ST3W-MS36
HNTF2-ST-MS14
HNTF2-ST-MS16
HNTF2-ST-MS20
HNTF2-ST-MS22
HNTF2-ST-MS24
HNTF2-ST-MS30
HNTF2-ST-MS36
HNTF2-ST-MS39
HNTF2-ST-MS45
HNTF2-ST-MS48
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 販售單位 表面處理(詳細)
4天~ 36三價鉻酸鹽盒‧袋[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)
3天~ 14[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 16[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 20[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無

包裝數為70

4天~ 22[無] 無盒‧袋[無] 無
4天~ 24[無] 無零售(能以1pcs為單位購入)[無] 無
4天~ 30[無] 無盒‧袋[無] 無
4天~ 36[無] 無盒‧袋[無] 無
4天~ 39[無] 無盒‧袋[無] 無
4天~ 45[無] 無盒‧袋[無] 無
4天~ 48[無] 無盒‧袋[無] 無

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺牙種類 公制細螺紋 用途・機能 防止脫落
六角螺帽規格 2級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767