(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓型釹磁石【包裝數為10】

MAGNETS

圓型釹磁石

具有現有磁鐵中最高磁力能量的稀土類磁鐵。
【特長】
・圓形磁鐵
・破裂和缺損較少,機械強度高的磁鐵
・比起同是稀土類磁鐵的釤鈷磁鐵,價格更實惠
・可透過機械加工,製作配合用途的形狀
・磁性特性較高,因此可製成小尺寸但磁力強的磁鐵
・溫度特性較低,因此一般商品的使用條件為低於80℃
・若是提升保磁力的耐熱型,即使在約220℃左右的高溫範圍也可使用
・所有商品皆經鍍鎳等表面處理,因此不易生鏽
【用途】
・可廣泛用於馬達、去除鐵粉、感測器、醫療設備等用途
・最適合用於小批量的試作等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NE633

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

磁性特性

材質名稱殘留磁束密度保磁力保磁力最大能量乘積
BrbHciHc(BH)max
TkA/mkA/mkJ/m3
N-301.08~1.15≧796≧955223~247
N-331.13~1.17≧836≧955247~271
N-351.17~1.25≧859≧955263~295
N-381.22~1.30≧859≧955287~318
N-401.25~1.32≧859≧955302~334
N-421.28~1.35≧859≧955318~350
N-451.32~1.38≧836≧955334~366
N-481.36~1.43≧836≧875358~390
N-501.39~1.46≧796≧875374~408
N-521.42~1.48≧796≧875390~424
N-551.45~1.52≧716≧875406~446
N-35M1.17~1.25≧868≧1114263~295
N-38M1.22~1.30≧899≧1114287~318
N-40M1.25~1.32≧907≧1114302~334
N-42M1.28~1.35≧907≧1114318~350
N-45M1.32~1.38≧907≧1114334~366
N-48M1.36~1.43≧907≧1114358~390
N-50M1.39~1.46≧907≧1114374~408
N-30H1.08~1.17≧796≧1353223~255
N-33H1.13~1.22≧820≧1353247~279
N-35H1.17~1.25≧860≧1353263~295
N-38H1.22~1.30≧876≧1353286~318
N-40H1.25~1.32≧907≧1353302~334
N-42H1.28~1.35≧907≧1353318~350
N-45H1.30~1.39≧907≧1274326~374
N-48H1.36~1.43≧907≧1274358~392
N-30SH1.08~1.17≧796≧1592223~255
N-33SH1.13~1.22≧820≧1592247~279
N-35SH1.17~1.25≧860≧1592263~295
N-38SH1.22~1.30≧876≧1592286~318
N-40SH1.23~1.32≧907≧1592287~334
N-42SH1.28~1.35≧907≧1592310~350
N-45SH1.32~1.38≧907≧1592334~366
N-48SH1.36~1.43≧907≧1512358~390
N-30UH1.08~1.17≧796≧1990223~255
N-33UH1.13~1.22≧820≧1990247~279
N-35UH1.17~1.25≧860≧1990263~295
N-38UH1.22~1.30≧876≧1990287~318
N-40UH1.25~1.32≧876≧1990302~334
N-42UH1.27~1.35≧907≧1990310~366
N-45UH1.32~1.38≧907≧1910334~366
N-30EH1.08~1.17≧796≧2387223~255
N-33EH1.14~1.22≧816≧2387247~279
N-35EH1.17~1.25≧860≧2387263~295
N-38EH1.22~1.30≧876≧2228286~318
N-30AH1.08~1.15≧780≧2624223~255
N-33AH1.13~1.18≧780≧2624247~271

物理特性

系列名稱溫度係數(Br)密 度居禮溫度維氏硬度使用溫度※
%/℃g/cm3HV
N 系列-0.127.3~7.5310500~60080
N-M 系列-0.117.3~7.5310500~600100
N-H 系列-0.117.3~7.5310500~600120
N-SH 系列-0.17.3~7.5310500~600150
N-UH 系列-0.17.3~7.5310500~600180
N-EH 系列-0.17.3~7.5310500~600200
N-AH 系列-0.17.3~7.5310500~600220

※圓型時,厚度(t)/直徑(D)的尺寸比為0.7時

NE206示意圖

NE206示意圖

NE206 φ10(直徑10mm)×2mm:N39SH

  • 厚度方向磁化 長度260mT 寬度1.00kg
  • 重量1.15g
NE017 釹示意圖

NE017示意圖

NE017 φ10(直徑10mm)×10mm:N40

  • 厚度方向磁化 長度490mT 寬度3.40kg
  • 重量 5.73g
NE219示意圖

NE219示意圖

NE219 φ1.5(直徑1.5mm)×8mm:N35

  • 厚度方向磁化 長度220mT 寬度0.08kg
  • 重量0.10g

商品特長詳情

  • 釹磁鐵是以釹、鐵、硼為主要成分的成形燒結品。
  • 具有非常優異的電磁能量,是現有磁鐵中最高等。

磁化方向:厚度方向磁化

磁化方向:直徑方向磁化

磁化方向:雙面4極

注意、禁止事項 

  • 如果兩個磁鐵或磁鐵與工具、鐵片等相互吸附,可能會造成手指被夾導致受傷。
  • 當磁鐵誤吸附時,請固定一塊磁鐵並將另一塊移到側面。利用此方法,可比較容易拆下。
    此時,如果使用工具類,磁鐵可能會破裂或缺損。
  • 磁鐵通常很容易破裂,釹磁鐵會從破損面開始腐蝕。
    此外,這些碎片還可能導致受傷。
  • 請勿將磁鐵放置在兒童觸手可及的地方。如果誤吞磁鐵,請立即聯絡您的醫生。
  • 若對金屬過敏的人接觸到磁鐵時,可能會引起搔癢或發紅。
    出現這類症狀時,請勿觸摸磁鐵。
  • 如果磁鐵與水直接接觸,成分可能會溶出。嚴禁飲用此類水。
  • 若將磁鐵靠近信用卡、現金卡等,可能會變得無法使用。
  • 將磁鐵靠近電腦、智慧型手機、手錶等精密設備可能會導致故障。
  • 如果磁鐵放置在心率調整器等電子醫療設備附近,可能有使正常動作受損的疑慮。
  • 若在可使用磁鐵的溫度範圍外使用時,可能會導致消磁。
  • 若磁鐵受到強力衝擊或進行加工,可能會導致消磁。
  • 若厚度2毫米以上的橡膠磁鐵過度彎曲,則可能會產生破裂。
型號
NE633
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

8天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 吸附力(範圍選擇)(N) 20.1~30.0 吸附力(數値指定)(N) 27.244
磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 外徑(φ) 10 厚度(mm) 5
詳細材質 N-35H 表面處理 鍍鎳 磁極方向 兩面4極

圓型釹磁石的型號NE633頁面。
記載關於型號NE633之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767