(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

加高型六角螺帽1種UNC

加高型六角螺帽1種UNC

也可以說是螺帽類的代表,六角形的部分一般都是以扳手鎖緊。
【特長】
・材質:S45C。
・表面處理:無。
・除六角螺帽外,螺帽類還可與螺栓類和小螺絲類組合,用於固定兩個以上的工件。
・無法單獨使用。
・一般所謂「六角螺帽」是指此種1種螺帽。
【用途】
・小型六角螺帽用於精密儀器,大型則用於橋樑和船隻。
・由於外牙從六角螺帽的孔中露出,因此很少用於人員易接觸的場所。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

加高型 六角螺帽 1種 UNC規格

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱
d
對邊寬度
s
高度
m
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
1/2-1321.00
-0.8
12.70±0.9
5/8-1126.015.88
3/4-1032.00
-1.0
19.05±1.0
7/8-935.022.22
1"-841.025.40
型號
HNT1-S45C-UNC1
HNT1-S45C-UNC1/2
HNT1-S45C-UNC3/4
HNT1-S45C-UNC5/8
HNT1-S45C-UNC7/8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(inch)
4天~ 1
5天~ 1/2
5天~ 3/4
5天~ 5/8
5天~ 7/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 S45C 表面處理 螺牙峰種類 美制粗螺紋UNC
用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767