(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧銷(不鏽鋼波形、輕荷重用)大陽不鏽鋼彈簧製【包裝數為1~5,000】

彈簧銷(不鏽鋼波形、輕荷重用)大陽不鏽鋼彈簧製

用於連接、定位、螺絲止迴等的彈簧銷。
【特長】
・多種敲入銷的總稱。
・將棒狀或滾筒狀的本產品插入2個以上的零件之高精度孔中。
・將有彈性的板材進行圓端加工,並在接合處設置間隙,利用其徑向(放射線狀)方向的彈力。
・可同時發揮止動器和鉸鏈等多種作用。
・施加動態負載時,建議採用指定的插入方向。
【用途】
・與一般用途相比,板厚度較薄,適用於對象材質為鋁、樹脂等須壓降低插入荷重的部位。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彈簧銷(不鏽鋼波形、輕荷重用)太陽不鏽鋼彈簧製規格

產品外觀

產品外觀

用於小型絞鏈的彈簧銷。

用於小型絞鏈的彈簧銷。

尺寸圖

尺寸圖

※選擇尺寸時請注意,將彈簧銷插入適用孔時,間隙C的兩邊不可互相接觸。(但是,兩端部除外。)

(單位:mm)

公稱直徑11.21.41.51.622.533.544.556
彈簧銷外徑D最大1.21.41.61.71.82.252.753.253.94.44.95.46.4
最小1.11.31.51.61.72.152.653.153.74.24.75.26.2
t(參考)0.10.120.150.150.150.20.250.30.320.40.450.50.6
雙重剪切荷重kN0.380.560.800.870.931.552.423.494.766.217.869.7013.96
適用孔(參考)直徑11.21.41.51.622.533.544.556
容許公差+0.08
0
+0.09
0
+0.12
0
型號
SPRINGPINL-SUS-1-4
SPRINGPINL-SUS-1-5
SPRINGPINL-SUS-1-6
SPRINGPINL-SUS-1-8
SPRINGPINL-SUS-1-10
SPRINGPINL-SUS-1-12
SPRINGPINL-SUS-1.2-4
SPRINGPINL-SUS-1.2-5
SPRINGPINL-SUS-1.2-6
SPRINGPINL-SUS-1.2-8
SPRINGPINL-SUS-1.2-9
SPRINGPINL-SUS-1.2-10
SPRINGPINL-SUS-1.2-12
SPRINGPINL-SUS-1.2-14
SPRINGPINL-SUS-1.4-4
SPRINGPINL-SUS-1.4-5
SPRINGPINL-SUS-1.4-6
SPRINGPINL-SUS-1.4-8
SPRINGPINL-SUS-1.4-10
SPRINGPINL-SUS-1.4-12
SPRINGPINL-SUS-1.4-14
SPRINGPINL-SUS-1.4-16
SPRINGPINL-SUS-1.5-4
SPRINGPINL-SUS-1.5-5
SPRINGPINL-SUS-1.5-6
SPRINGPINL-SUS-1.5-7
SPRINGPINL-SUS-1.5-8
SPRINGPINL-SUS-1.5-10
SPRINGPINL-SUS-1.5-12
SPRINGPINL-SUS-1.5-14
SPRINGPINL-SUS-1.5-15
SPRINGPINL-SUS-1.5-16
SPRINGPINL-SUS-1.5-18
SPRINGPINL-SUS-1.6-4
SPRINGPINL-SUS-1.6-5
SPRINGPINL-SUS-1.6-6
SPRINGPINL-SUS-1.6-7
SPRINGPINL-SUS-1.6-8
SPRINGPINL-SUS-1.6-9
SPRINGPINL-SUS-1.6-10
SPRINGPINL-SUS-1.6-12
SPRINGPINL-SUS-1.6-14
SPRINGPINL-SUS-1.6-16
SPRINGPINL-SUS-1.6-18
SPRINGPINL-SUS-2-5
SPRINGPINL-SUS-2-6
SPRINGPINL-SUS-2-7
SPRINGPINL-SUS-2-8
SPRINGPINL-SUS-2-9
SPRINGPINL-SUS-2-10
SPRINGPINL-SUS-2-11
SPRINGPINL-SUS-2-12
SPRINGPINL-SUS-2-13
SPRINGPINL-SUS-2-14
SPRINGPINL-SUS-2-16
SPRINGPINL-SUS-2-18
SPRINGPINL-SUS-2-19
SPRINGPINL-SUS-2-20
SPRINGPINL-SUS-2-22
SPRINGPINL-SUS-2-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 三甲電線
3天~ 14散裝(可購買一個)G0020410_0010004000
3天~ 15散裝(可購買一個)G0020410_0010005000
3天~ 16散裝(可購買一個)G0020410_0010006000
3天~ 18散裝(可購買一個)G0020410_0010008000
3天~ 110散裝(可購買一個)G0020410_0010010000
3天~ 112散裝(可購買一個)G0020410_0010012000
3天~ 1.24散裝(可購買一個)G0020410_0012004000
3天~ 1.25散裝(可購買一個)G0020410_0012005000
3天~ 1.26散裝(可購買一個)G0020410_0012006000
3天~ 1.28散裝(可購買一個)G0020410_0012008000

包裝數為5,000

13天~ 1.29盒・包裝G0020410_0012009000
3天~ 1.210散裝(可購買一個)G0020410_0012010000
3天~ 1.212散裝(可購買一個)G0020410_0012012000
3天~ 1.214散裝(可購買一個)G0020410_0012014000
3天~ 1.44散裝(可購買一個)G0020410_0014004000
3天~ 1.45散裝(可購買一個)G0020410_0014005000
3天~ 1.46散裝(可購買一個)G0020410_0014006000
3天~ 1.48散裝(可購買一個)G0020410_0014008000
3天~ 1.410散裝(可購買一個)G0020410_0014010000
3天~ 1.412散裝(可購買一個)G0020410_0014012000
3天~ 1.414散裝(可購買一個)G0020410_0014014000
3天~ 1.416散裝(可購買一個)G0020410_0014016000
3天~ 1.54散裝(可購買一個)G0020410_0015004000
3天~ 1.55散裝(可購買一個)G0020410_0015005000
3天~ 1.56散裝(可購買一個)G0020410_0015006000
3天~ 1.57散裝(可購買一個)G0020410_0015007000
3天~ 1.58散裝(可購買一個)G0020410_0015008000
3天~ 1.510散裝(可購買一個)G0020410_0015010000
3天~ 1.512散裝(可購買一個)G0020410_0015012000
3天~ 1.514散裝(可購買一個)G0020410_0015014000
3天~ 1.515散裝(可購買一個)G0020410_0015015000
3天~ 1.516散裝(可購買一個)G0020410_0015016000
3天~ 1.518散裝(可購買一個)G0020410_0015018000
3天~ 1.64散裝(可購買一個)G0020410_0016004000
3天~ 1.65散裝(可購買一個)G0020410_0016005000
3天~ 1.66散裝(可購買一個)G0020410_0016006000
5天~ 1.67散裝(可購買一個)G0020410_0016007000
3天~ 1.68散裝(可購買一個)G0020410_0016008000

包裝數為2,000

13天~ 1.69盒・包裝G0020410_0016009000
3天~ 1.610散裝(可購買一個)G0020410_0016010000
3天~ 1.612散裝(可購買一個)G0020410_0016012000
3天~ 1.614散裝(可購買一個)G0020410_0016014000
3天~ 1.616散裝(可購買一個)G0020410_0016016000
3天~ 1.618散裝(可購買一個)G0020410_0016018000
3天~ 25散裝(可購買一個)G0020410_0020005000
5天~ 26散裝(可購買一個)G0020410_0020006000
3天~ 27散裝(可購買一個)G0020410_0020007000
3天~ 28散裝(可購買一個)G0020410_0020008000
3天~ 29散裝(可購買一個)G0020410_0020009000
3天~ 210散裝(可購買一個)G0020410_0020010000
3天~ 211散裝(可購買一個)G0020410_0020011000
3天~ 212散裝(可購買一個)G0020410_0020012000
5天~ 213散裝(可購買一個)G0020410_0020013000
3天~ 214散裝(可購買一個)G0020410_0020014000
3天~ 216散裝(可購買一個)G0020410_0020016000
3天~ 218散裝(可購買一個)G0020410_0020018000
3天~ 219散裝(可購買一個)G0020410_0020019000
3天~ 220散裝(可購買一個)G0020410_0020020000
3天~ 222散裝(可購買一個)G0020410_0020022000
3天~ 230散裝(可購買一個)G0020410_0020030000
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 三甲電線

Loading...

基本資訊

材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767