(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺帽1種切削極細螺紋

FASTENING

六角螺帽1種切削極細螺紋

此種螺帽的六角形部分通常使用扳手鎖緊,可以說是螺帽類的代表。
【特長】
・搭配螺絲類及小螺絲類,用於固定2個以上的物品。
・六角螺帽有1~3種,最常用的是1種,一般所謂六角螺帽是指1種。
・1種只有單側倒角,2種兩側都有倒角。3種是厚度較薄的類型。
・另有4種,但極少於市面上流通。
・材質:鋼。
・表面處理:無。
【用途】
・小型產品用於精密設備,大型產品則用於橋樑和船隻等。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HNT1-ST-M38

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺帽 1級 切削 極細螺紋規格

六角螺帽 1級 切削 極細螺紋:相關圖像

尺寸圖

公稱直徑螺距二面寬度
S
高度
m
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M381.555+0
-0.2
29+0
-0.6
型號
HNT1-ST-M38
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 38 材質 表面處理
用途・機能 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 1種

六角螺帽1種切削極細螺紋的型號HNT1-ST-M38頁面。
記載關於型號HNT1-ST-M38之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767