(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附蓋楔形螺帽

附蓋楔形螺帽

帶帽楔形螺帽,螺牙谷底部分具有特殊形狀。
【特長】
・鎖緊後,螺栓的螺牙與螺帽的傾斜部分會接觸並嵌入(楔形效應)而發揮防鬆脫效果。
・材質:相當於SUS304。
・表面處理:無。
・防鬆脫詳情:楔子螺帽。
【用途】
・防鬆脫。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附蓋楔形螺帽

附蓋楔形螺帽尺寸圖(側面)

附蓋楔形螺帽尺寸圖(側面)

附蓋楔形螺帽尺寸圖(上面)

附蓋楔形螺帽尺寸圖(上面)

 

(單位:mm)

 

螺牙公稱
d
螺距Smφdc
(最大)
m2T2
M40.77.0+0
-0.2
4.2+0
-0.5
10.58.5±0.50.4
M50.88.05.012.09.0
M61.010.06.014.010.50.5
M81.2512.0+0
-0.25
8.0+0
-0.9
17.513.0±0.8
M101.514.010.021.015.80.6
M121.7517.011.5+0
-1.1
25.018.2
型號
FFNLK-SUS-M4
FFNLK-SUS-M5
FFNLK-SUS-M6
FFNLK-SUS-M8
FFNLK-SUS-M10
FFNLK-SUS-M12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
3天~ 4
4天~ 5
3天~ 6
4天~ 8
3天~ 10
4天~ 12
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 相當於SUS304 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
用途・機能 防鬆脫 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)
防鬆脫(詳細) 楔型螺帽