(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LOGISTAR Tailorbelt-V 一般、耐油

FLAT BELT

LOGISTAR Tailorbelt-V 一般、耐油

從紙箱到農作物的輸送,用途廣泛

採用耐油性、耐藥品性、耐臭氧性、耐磨耗性優異的高品質PVC。
從物流用途到機械零件或鋼板、建材板等的輸送皆可對應。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像,實際產品可能有所差異。關於顏色、表面形狀等詳細內容,請參閱型錄。

    ※ 安裝防止蛇行用榫時,皮帶周長須指定500mm以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NS41VG5/5G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NS41VG5/5G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
型號數量折扣標準
出貨日
8天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

皮帶規格 泛用 / 符合食品 / 導電性 表蓋材質 氯乙烯 表蓋形狀 平面
無限制型 芯體材質 聚酯 層數 1層
厚度(mm) 表面0.5 背面0.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引