(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
潔淨、色調明亮,可對應食品及物流用途
採用耐水性、防黴性優異的特殊優力膠。
符合食品衛生法(日本厚生省公告第370號),因此可廣泛用於從食品的直接搬運到搬運紙箱或塑膠等用途。
型號 | 表面 | 背面 | 芯體層數 | 容許 張力 (N/mm) | 總厚度 (mm) | 重量 (kg/m2) | 標準 無邊 | 最小皮帶輪徑 (mm) (標準無邊) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色調 | 厚度(mm) | 材質 | 形狀 | 色調 | 厚度(mm) | 材質 | 形狀 | |||||||
NS41UHGO/2G | 綠 | 0.2 | TPU | 平面 | 灰 | - | PET帆布 | - | 1 | 4 | 0.8 | 0.7 | 電光 | 10 |
NS82UHGO/2G | 綠 | 0.2 | TPU | 平面 | 白 | - | PET帆布 | - | 2 | 8 | 1.4 | 1.5 | 電光 | 30(15)※1 |
型號 | 刀口半徑 (mm) (標準無邊) | 可使用溫度範圍 | 性能 | 最大製造寬度 (mm) 無中心 縫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾熱溫度 (℃) ※2 | 濕熱溫度 (℃) | 食品衛生性 | 抗菌 、 防 黴 性 | 防止 絲線散開 | 對應熱水洗淨 | 表面 清潔性 | 溝槽防收縮 | 滑台 行走 | 防靜電 | 背面低噪音 | 耐油耐藥品性 群組※3 | |||
NS41UGO/2GR | R3 | -30~+100 | 0~+80 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | A | 1,200 |
NS82UGO/2GR | (R3)※1 | -30~+100 | 0~+80 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | A | 1,200 |
TPU:熱塑性優力膠
PET:聚脂
※1 ( )內的數值是容許張力為5N/mm時的數值。
※2 MAX:即使是100℃顯示品,連續使用時的可使用溫度MAX:為80℃。
※3 關於分組,請參閱耐油、耐藥品性一覽表。
1層皮帶適用於寬度600mm以下。
○:可適用,△:部分適用,×:不適用、-:無資料
【滑性皮帶】 最適合用於紙箱等合併、輸送線
・優力膠型…採用高滑性的高硬度優力膠。最適合零件類的滑動輸送。
受其中溶有結晶性物質的水溶液(例如鹽)潑及的使用條件下,若在潮濕⇔與乾燥間反覆發生,在皮帶帆布纖維內將生成結晶,且皮帶將發生收縮現象。
遇到此類使用場合時,請採用低收縮皮帶。此外,粉體(麵粉等)磨擦進入皮帶帆布內時,也可能發生同樣的收縮現象。
型號 |
---|
NS41UHG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UHG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UHG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UHG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 層數 |
---|---|---|---|
8天~ | 1層 | ||
8天~ | 1層 | ||
8天~ | 2層 | ||
8天~ | 2層 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶規格 | 符合食品 / 刀口 / 滑動性 / 導電性 | 表蓋材質 | 優力膠 | 表蓋形狀 | 平面 |
---|---|---|---|---|---|
無限制型 | 指 | 芯體材質 | 聚酯 | 厚度(mm) | 表面0.2 背面 - |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策