(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LOGISTAR Tailorbelt-U 一般、耐水

LOGISTAR Tailorbelt-U 一般、耐水

潔淨、色調明亮,可對應食品及物流用途

採用耐水性、防黴性優異的特殊優力膠。
符合食品衛生法(日本厚生省公告第370號),因此可廣泛用於從食品的直接搬運到搬運紙箱或塑膠等用途。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像,實際產品可能有所差異。關於顏色、表面形狀等詳細內容,請參閱型錄。

    ※ 安裝防止蛇行用榫時,皮帶周長須指定500mm以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MX081G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
MX081G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
MX207-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
MX207-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS41UG0/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG0/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS41UG2/2G-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UG2/2G-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UG0/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UG0/2YG-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/2YG-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UG0/5G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG0/5G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UG2/2G-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UG2/2G-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS123UG0/5G-[10-1200/5]X[660-9990/10]-E
NS123UG0/5G-[30-1000/5]X[660-9990/10]-E-[A,​M]
型號數量折扣標準
出貨日
皮帶規格 表蓋顏色 無限制型 層數 厚度
(mm)
8天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性-1層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性-1層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-2層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-2層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性-1層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性-1層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-1層表面0.2 背面0.2
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-1層表面0.2 背面0.2
10天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性-2層表面0.2 背面 -
9天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性-2層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性[綠] 黃綠2層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 刀口 / 導電性[綠] 黃綠2層表面0.2 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-2層表面0.5 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-2層表面0.5 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-2層表面0.2 背面0.2
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-2層表面0.2 背面0.2
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-階段接合3層表面0.5 背面 -
8天~ 泛用 / 符合食品 / 導電性-階段接合3層表面0.5 背面 -
型號
型號數量折扣標準
出貨日
皮帶規格 表蓋顏色 無限制型 層數 厚度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

表蓋材質 優力膠 表蓋形狀 平面 芯體材質 聚酯

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引