(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
潔淨、色調明亮,可對應食品及物流用途
採用耐水性、防黴性優異的特殊優力膠。
符合食品衛生法(日本厚生省公告第370號),因此可廣泛用於從食品的直接搬運到搬運紙箱或塑膠等用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NS41UKG0/5WT-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 表面 | 背面 | 芯體層數 | 容許 張力 (N/mm) | 總厚度 (mm) | 重量 (kg/m2) | 標準 無邊 | 最小皮帶輪徑 (mm) (標準無邊) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色調 | 厚度(mm) | 材質 | 形狀 | 色調 | 厚度(mm) | 材質 | 形狀 | |||||||
NS41UKGO/5WT | 白 | 0.5 | TPU | 縱向溝槽 | 白 | - | PET帆布 | - | 1 | 4 | 1.5 | 1.0 | 電光 | 10 |
NS82UKGO/8WT | 白 | 0.8 | TPU | 縱向溝槽 | 白 | - | PET帆布 | - | 2 | 8 | 2.3 | 2.2 | 電光 | 50(25)※1 |
型號 | 刀口半徑 (mm) (標準無邊) | 可使用溫度範圍 | 性能 | 最大製造寬度 (mm) 無中心 縫 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾熱溫度 (℃) ※2 | 濕熱溫度 (℃) | 食品衛生性 | 抗菌 、 防 黴 性 | 防止 絲線散開 | 對應熱水洗淨 | 表面 清潔性 | 溝槽防收縮 | 滑台 行走 | 防靜電 | 背面低噪音 | 耐油耐藥品性 群組※3 | |||
NS41UKGO/5WT | × | -30~+80 | 0~+70 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | B | 1,200 |
NS82UKGO/8WT | × | -30~+80 | 0~+70 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | B | 1,200 |
TPU:熱塑性優力膠
PET:聚脂
※1 ( )內的數值是容許張力為5N/mm時的數值。
※2 MAX:即使是100℃顯示品,連續使用時的可使用溫度MAX:為80℃。
※3 關於分組,請參閱耐油、耐藥品性一覽表。
1層皮帶適用於寬度600mm以下。
○:可適用,△:部分適用,×:不適用、-:無資料
受其中溶有結晶性物質的水溶液(例如鹽)潑及的使用條件下,若在潮濕⇔與乾燥間反覆發生,在皮帶帆布纖維內將生成結晶,且皮帶將發生收縮現象。
遇到此類使用場合時,請採用低收縮皮帶。此外,粉體(麵粉等)磨擦進入皮帶帆布內時,也可能發生同樣的收縮現象。
皮帶規格 | 符合食品 / 傾斜 / 導電性 | 表蓋顏色 | 白 | 表蓋材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
表蓋形狀 | 縱向溝槽 | 無限制型 | 指 | 芯體材質 | 聚酯 |
層數 | 1層 | 厚度(mm) | 表面0.5 背面 - |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策