(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
潔淨、色調明亮,可對應食品及物流用途
採用耐水性、防黴性優異的特殊優力膠。
符合食品衛生法(日本厚生省公告第370號),因此可廣泛用於從食品的直接搬運到搬運紙箱或塑膠等用途。
型號 |
---|
NS32UB0/0-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS32UB0/0-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS32UFHG0/5BLM-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS32UFHG0/5BLM-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS32UHG0/5WM-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS32UHG0/5WM-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS41UFHG0/5BLM-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UFHG0/5BLM-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS41UHG0/2W-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UHG0/2W-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS41UHG0/5WM-[10-600/5]X[220-9990/10]-E |
NS41UHG0/5WM-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,] |
NS82UFHG0/2W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UFHG0/2W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
NS82UHG0/2W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82UHG0/2W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,M,MM] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 皮帶規格 | 表蓋顏色 | 表蓋材質 | 表蓋形狀 | 無限制型 | 層數 | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 符合食品 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | [氟素樹脂] 棉帆布 | - | 階段接合 | 2層 | - | ||
8天~ | 符合食品 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | [氟素樹脂] 棉帆布 | - | 階段接合 | 2層 | - | ||
8天~ | 符合食品 / 抗菌/防霉 / 導電性 / 非黏著性 | [藍] 天空藍 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 2層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 抗菌/防霉 / 導電性 / 非黏著性 | [藍] 天空藍 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 2層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 2層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 2層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 抗菌/防霉 / 導電性 / 非黏著性 | [藍] 天空藍 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 1層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 抗菌/防霉 / 導電性 / 非黏著性 | [藍] 天空藍 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 1層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [平面] 平面 | 指 | 1層 | 表面0.2 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [平面] 平面 | 指 | 1層 | 表面0.2 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 1層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [格狀] 鑽石狀 | 指 | 1層 | 表面0.5 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 抗菌/防霉 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [平面] 平面 | 指 | 2層 | 表面0.2 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 抗菌/防霉 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [平面] 平面 | 指 | 2層 | 表面0.2 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [平面] 平面 | 指 | 2層 | 表面0.2 背面 - | ||
8天~ | 符合食品 / 刀口 / 導電性 / 非黏著性 | 白 | 優力膠 | [平面] 平面 | 指 | 2層 | 表面0.2 背面 - |
型號 |
---|
Loading...
芯體材質 | 聚酯 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策