(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
潔淨、色調明亮,可對應食品及物流用途
採用耐水性、防黴性優異的特殊優力膠。
符合食品衛生法(日本厚生省公告第370號),因此可廣泛用於從食品的直接搬運到搬運紙箱或塑膠等用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MX717-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
皮帶規格 | 符合食品 / 刀口 / 導電性 / 耐油 | 表蓋顏色 | 白 | 表蓋材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
表蓋形狀 | 鏡面 | 無限制型 | 指 | 芯體材質 | 聚酯 |
層數 | 2層 | 厚度(mm) | 表面0.3 背面 - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策