(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Mamaline Tailorbelt-U 鏡面/抗菌、防黴

Mamaline Tailorbelt-U 鏡面/抗菌、防黴

潔淨、色調明亮,可對應食品及物流用途

採用耐水性、防黴性優異的特殊優力膠。
符合食品衛生法(日本厚生省公告第370號),因此可廣泛用於從食品的直接搬運到搬運紙箱或塑膠等用途。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像,實際產品可能有所差異。關於顏色、表面形狀等詳細內容,請參閱型錄。

    ※ 安裝防止蛇行用榫時,皮帶周長須指定500mm以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號表面背面芯體層數容許
張力
(N/mm)
總厚度(mm)重量(kg/m2)標準
無邊
最小皮帶輪徑
(mm)
(標準無邊)
色調厚度(mm)材質形狀色調厚度(mm)材質形狀
MX718W0.2TPU鏡面-PET
帆布
-140.8 0.7 電光10
MX718BL
藍色
0.2TPU鏡面-PET
帆布
-140.8 0.7 電光10
MX718LG萊姆綠0.2TPU鏡面-PET
帆布
-140.8 0.7 電光10
MX719W0.2TPU鏡面-PET
帆布
-281.4 1.5 電光25(15)※2
MX719BL
藍色
0.2TPU鏡面-PET
帆布
-281.4 1.5 電光25(15)※2
MX719LG萊姆綠0.2TPU鏡面-PET
帆布
-281.4 1.5 電光25(15)※2
MX722W0.2TPU鏡面-PET
帆布
-231.4 1.4 電光15
型號刀口半徑
(mm)
(標準無邊)
可使用溫度範圍性能最大製造寬度
(mm)
無中心縫
乾熱溫度
(℃)
※1
濕熱溫度
(℃)
食品衛生法抗菌




防止
絲線散開
對應熱水洗淨
表面
清潔性
溝槽防收縮
滑台
行走
防靜電背面低噪音耐油耐藥品性
群組※3
MX718WR3-30~+1000~+80--A1,200
MX718BLR3-30~+1000~+80--A1,200
MX718LGR3-30~+1000~+80--A1,200
MX719W(R3)※2-30~+1000~+80--A1,200
MX719BL(R3)※2-30~+1000~+80--A1,200
MX719LG(R3)※2-30~+1000~+80--A1,200
MX722WR3-30~+1000~+80--A1,200

TPU:熱塑性優力膠
PET:聚脂

※1  MAX:即使是100℃顯示品,連續使用時的可使用溫度MAX:為80℃。
※2  ( )內的數值是容許張力為5N/mm時的數值。
※3  關於分組,請參閱耐油、耐藥品性一覽表。
1層皮帶適用於寬度600mm以下。

耐油、耐藥品性一覽表

皮帶外罩可能因油或藥品導致膨潤、硬化或分解等情型。這類情況可能造成皮帶變型而無法使用。
關於皮帶表面的耐油、耐藥品性,請以下表為參考標準。

Mamaline Tailorbelt-U 鏡面/抗菌、防黴 產品規格相關圖像1
Mamaline Tailorbelt-U 鏡面/抗菌、防黴 產品規格相關圖像2
Mamaline Tailorbelt-U 鏡面/抗菌、防黴 產品規格相關圖像3

○:可適用,△:部分適用,×:不適用、-:無資料

選定支援資訊

Mamaline Tailorbelt-U 鏡面/抗菌、防黴 選定支援資訊相關圖像

注意、禁止事項

使用注意事項

受其中溶有結晶性物質的水溶液(例如鹽)潑及的使用條件下,若在潮濕⇔與乾燥間反覆發生,在皮帶帆布纖維內將生成結晶,且皮帶將
發生收縮現象。
遇到此類使用場合時,請採用低收縮皮帶。此外,粉體(麵粉等)磨擦進入皮帶帆布內時,也可能發生同樣的收縮現象。

型號
MX718-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
MX718-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
MX718BL-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
MX718BL-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
MX718LG-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
MX718LG-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
MX719-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
MX719-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
MX719BL-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
MX719BL-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
MX719LG-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
MX719LG-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
MX722W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
MX722W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
型號數量折扣標準
出貨日
表蓋顏色 層數
8天~ 1層
8天~ 1層
8天~ [藍] 天空藍1層
8天~ [藍] 天空藍1層
8天~ -1層
8天~ -1層
8天~ 2層
8天~ 2層
8天~ [藍] 天空藍2層
8天~ [藍] 天空藍2層
8天~ -2層
8天~ -2層
8天~ 2層
8天~ 2層

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶規格 符合食品 / 抗菌/防霉 / 刀口 / 導電性 表蓋材質 優力膠 表蓋形狀 鏡面
無限制型 芯體材質 聚酯 厚度(mm) 表面0.2 背面 -

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引