(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平行銷(不鏽鋼B級)大陽不鏽鋼彈簧製【包裝數為1~100】

平行銷(不鏽鋼B級)大陽不鏽鋼彈簧製

【特長】
・用於旋轉軸、鉸鏈等。
・可進行追加工等。
【用途】
・不鏽鋼製,適用於家用電器、醫療、食品相關產品。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平行銷(不鏽鋼 B種)太陽不鏽鋼彈簧製規格

平行銷(不鏽鋼 B種) 太陽不鏽鋼彈簧製:相關圖像

產品外觀

平行銷(不鏽鋼 B種) 太陽不鏽鋼彈簧製:相關圖像

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

公稱直徑456
d基準尺寸456
尺寸差B種
h7
0
-0.012
表面粗糙度1.6a
c0.630.81.2
型號
HPB-SUS-4-8
HPB-SUS-4-10
HPB-SUS-4-12
HPB-SUS-4-14
HPB-SUS-4-15
HPB-SUS-4-16
HPB-SUS-4-18
HPB-SUS-4-20
HPB-SUS-4-22
HPB-SUS-4-25
HPB-SUS-4-28
HPB-SUS-4-30
HPB-SUS-4-32
HPB-SUS-4-35
HPB-SUS-4-40
HPB-SUS-5-8
HPB-SUS-5-10
HPB-SUS-5-12
HPB-SUS-5-15
HPB-SUS-5-16
HPB-SUS-5-18
HPB-SUS-5-20
HPB-SUS-5-25
HPB-SUS-5-30
HPB-SUS-5-35
HPB-SUS-5-40
HPB-SUS-5-50
HPB-SUS-6-10
HPB-SUS-6-12
HPB-SUS-6-15
HPB-SUS-6-16
HPB-SUS-6-18
HPB-SUS-6-20
HPB-SUS-6-30
HPB-SUS-6-40
HPB-SUS-6-50
HPB-SUS-6-60
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 三甲電線
5天~ 48散裝(可購買一個)G0020P05_0040008000
5天~ 410散裝(可購買一個)G0020P05_0040010000
5天~ 412散裝(可購買一個)G0020P05_0040012000
4天~ 414散裝(可購買一個)G0020P05_0040014000
4天~ 415散裝(可購買一個)G0020P05_0040015000
4天~ 416散裝(可購買一個)G0020P05_0040016000

包裝數為100

10天~ 418散裝(可購買一個)G0020P05_0040018000
5天~ 420散裝(可購買一個)G0020P05_0040020000
4天~ 422散裝(可購買一個)G0020P05_0040022000
4天~ 425散裝(可購買一個)G0020P05_0040025000
4天~ 428散裝(可購買一個)G0020P05_0040028000
4天~ 430散裝(可購買一個)G0020P05_0040030000

包裝數為100

13天~ 432盒・包裝G0020P05_0040032000
4天~ 435散裝(可購買一個)G0020P05_0040035000
4天~ 440散裝(可購買一個)G0020P05_0040040000
4天~ 58散裝(可購買一個)G0020P05_0050008000
4天~ 510散裝(可購買一個)G0020P05_0050010000
4天~ 512散裝(可購買一個)G0020P05_0050012000
4天~ 515散裝(可購買一個)G0020P05_0050015000
4天~ 516散裝(可購買一個)G0020P05_0050016000
4天~ 518散裝(可購買一個)G0020P05_0050018000
4天~ 520散裝(可購買一個)G0020P05_0050020000
4天~ 525散裝(可購買一個)G0020P05_0050025000
4天~ 530散裝(可購買一個)G0020P05_0050030000
4天~ 535散裝(可購買一個)G0020P05_0050035000
4天~ 540散裝(可購買一個)G0020P05_0050040000

包裝數為100

10天~ 550盒・包裝G0020P05_0050050000
4天~ 610散裝(可購買一個)G0020P05_0060010000
4天~ 612散裝(可購買一個)G0020P05_0060012000
4天~ 615散裝(可購買一個)G0020P05_0060015000
4天~ 616散裝(可購買一個)G0020P05_0060016000

包裝數為100

10天~ 618盒・包裝G0020P05_0060018000
4天~ 620散裝(可購買一個)G0020P05_0060020000
4天~ 630散裝(可購買一個)G0020P05_0060030000
4天~ 640散裝(可購買一個)G0020P05_0060040000
4天~ 650散裝(可購買一個)G0020P05_0060050000

包裝數為100

10天~ 660盒・包裝G0020P05_0060060000

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767