(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平行銷(不鏽鋼硬質)大陽不鏽鋼彈簧製【包裝數為1~2,000】

平行銷(不鏽鋼硬質)大陽不鏽鋼彈簧製

本平行銷切割後進行無心研磨,完成真直度、真圓度、外徑尺寸。
【特長】
・不鏽鋼製。
【用途】
・適用於家電、醫療、食品相關。
・用於旋轉軸、鉸鏈軸。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平行銷(硬質不鏽鋼)太陽不鏽鋼彈簧製規格

產品外觀

產品外觀

尺寸圖

尺寸圖

(單位:mm)

公稱直徑11.21.51.62
d基準尺寸11.21.51.62
尺寸差m6軟質+0.008
+0.002
h7硬質0
-0.01
表面粗糙度0.2a
R0.2
型號
HPHA-SUS-1-3
HPHA-SUS-1-4
HPHA-SUS-1-5
HPHA-SUS-1-6
HPHA-SUS-1-10
HPHA-SUS-1-12
HPHA-SUS-1-15
HPHA-SUS-1.2-4
HPHA-SUS-1.2-5
HPHA-SUS-1.2-6
HPHA-SUS-1.2-8
HPHA-SUS-1.2-12
HPHA-SUS-1.2-14
HPHA-SUS-1.2-15
HPHA-SUS-1.2-16
HPHA-SUS-1.5-4
HPHA-SUS-1.5-5
HPHA-SUS-1.5-6
HPHA-SUS-1.5-8
HPHA-SUS-1.5-10
HPHA-SUS-1.5-12
HPHA-SUS-1.5-14
HPHA-SUS-1.5-15
HPHA-SUS-1.5-16
HPHA-SUS-1.5-18
HPHA-SUS-1.5-20
HPHA-SUS-1.6-4
HPHA-SUS-1.6-12.5
HPHA-SUS-2-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 三甲電線
4天~ 13散裝(可購買一個)G0020600_0010003000
4天~ 14散裝(可購買一個)G0020600_0010004000
4天~ 15散裝(可購買一個)G0020600_0010005000
4天~ 16散裝(可購買一個)G0020600_0010006000
4天~ 110散裝(可購買一個)G0020600_0010010000
4天~ 112散裝(可購買一個)G0020600_0010012000
4天~ 115散裝(可購買一個)G0020600_0010015000
4天~ 1.24散裝(可購買一個)G0020600_0012004000
4天~ 1.25散裝(可購買一個)G0020600_0012005000
4天~ 1.26散裝(可購買一個)G0020600_0012006000
4天~ 1.28散裝(可購買一個)G0020600_0012008000
4天~ 1.212散裝(可購買一個)G0020600_0012012000
4天~ 1.214散裝(可購買一個)G0020600_0012014000
4天~ 1.215散裝(可購買一個)G0020600_0012015000
4天~ 1.216散裝(可購買一個)G0020600_0012016000
5天~ 1.54散裝(可購買一個)G0020600_0015004000
4天~ 1.55散裝(可購買一個)G0020600_0015005000
4天~ 1.56散裝(可購買一個)G0020600_0015006000
4天~ 1.58散裝(可購買一個)G0020600_0015008000
4天~ 1.510散裝(可購買一個)G0020600_0015010000
4天~ 1.512散裝(可購買一個)G0020600_0015012000
4天~ 1.514散裝(可購買一個)G0020600_0015014000
4天~ 1.515散裝(可購買一個)G0020600_0015015000
4天~ 1.516散裝(可購買一個)G0020600_0015016000
4天~ 1.518散裝(可購買一個)G0020600_0015018000
4天~ 1.520散裝(可購買一個)G0020600_0015020000
4天~ 1.64散裝(可購買一個)G0020600_0016004000

包裝數為2,000

10天~ 1.612.5盒・包裝G0020600_0016012500
4天~ 28散裝(可購買一個)G0020600_0020008000

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767