(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS410MB鑽尾螺絲盆頭(細螺紋)

FASTENING

SUS410MB鑽尾螺絲盆頭(細螺紋)

【螺絲公稱(M)】4。
【材質】SUS410。
【表面處理】無。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSPPNS-410-MS4-10

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

螺牙No.(M)4長度L(mm)10
詳細形狀盆頭安裝孔形狀十字孔
基本形狀標準(圓)材質[不鏽鋼] SUS410
表面處理螺紋牙頂種類鑽尾螺絲
前端形狀[其他特殊形狀] 其他特殊形狀追加形狀標準
販售單位零售(能以1 pcs為單位購入) - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SUS410 MB鑽尾螺絲 盆頭(細螺紋):相關圖像

型號
CSPPNS-410-MS4-10
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 長度L(mm) 10 詳細形狀 盆頭
安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓) 材質 SUS410
表面處理 螺紋牙頂種類 鑽尾螺絲 前端形狀 其他特殊形狀
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

SUS410MB鑽尾螺絲盆頭(細螺紋)的型號CSPPNS-410-MS4-10頁面。
記載關於型號CSPPNS-410-MS4-10之規格、尺寸、型式情報。