(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺栓錨座(BA型)

FASTENING

螺栓錨座(BA型)

使用專用敲棒敲打套筒進行施工的錨栓螺栓。
【特長】
・透過拔取錨座方向的力量,使擴張力額外作用,可發揮更穩定的強度。
・有外牙的錨座。
・公稱:M5、M6、M8、M10、M12、M16、M20、M22、M24、W1/2、W3/8。
・材質:CH12AH/SWCH10R、相當於SUS304。
・表面處理:素材、鍍白鋅、鍍三價鉻(白)、熱浸鍍鋅。
【用途】
・看板安裝、配電盤安裝、柵欄安裝、防災設備安裝、托架固定。
・可用於中央分隔帶防護欄、隔音牆、設置標識、安裝防墜落柵欄及其他豐富多彩的用途。

(i)請注意

  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ABBASTAY-M12-120

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺栓錨座(BA型)規格

螺栓錨座(BA型)外觀

螺栓錨座(BA型)外觀

※此產品圖像為代表圖像。

螺栓錨座(BA型)尺寸圖

螺栓錨座(BA型)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

螺牙公稱錨座外徑
D
全長
L
螺牙長度
l1
套筒長度
l2
最大
安裝物厚度
穿孔徑錨座
埋入長度
穿孔深度
SUS鍍鋅SUS鍍鋅SUS/鍍鋅SUS/鍍鋅SUS/鍍鋅SUS/鍍鋅
M69.55025-30810.03033
M812.06535351512.53539
704020
M1014.070354035401114.54045
8045504521
10065706541
12085908561
150115120-91
M1217.38035--50618.05056
1005526
1207546
125-75-6036-60-67
15010550765056
16011586
200155126
M1621.710050502022.05058
1207060306068
125-7535
15010060
16011070
200150110
M2025.4160100804026.08090
-27.2170-100100-7550-28.0-75-88
25.427.2200140100130808026.028.08090
M22-32.031.8200-120110-9062-33.0-90-103
M24-34.0200-110100-10047-35.0-100-115
w3/814.0-7035--40-1114.5-40-45-
-8045---21---
w1/217.3-10050--50-2618.0-50-56-

※ 僅刊載部分型號資訊。

型號
ABBASTAY-M12-120
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 錨螺栓 螺紋種類 M 螺牙徑(M) 12
全長 120 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 本體材質
表面處理 熱浸鍍鋅 材質詳情 CH12AH/SWCH10R

螺栓錨座(BA型)的型號ABBASTAY-M12-120頁面。
記載關於型號ABBASTAY-M12-120之規格、尺寸、型式情報。

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767