(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鋼製法蘭蓋富信製

鋼製法蘭蓋富信製

內六角孔螺栓附法蘭。
【特長】
・還可防止鬆脫或螺栓頭部卡入對象材料中(座面塌陷)。
・又稱為法蘭蓋、附法蘭內六角孔螺栓。
・全螺牙、半螺牙依各製造商規格。
・座面面積較大,可防止鎖緊物體座面部的塌陷(凹壓現象)。
・座面部與螺栓本體一體成型,因此不會像彈簧墊圈失去彈性。
・座面平滑,因此鎖緊扭矩和軸力穩定。
【用途】
・可用在各種位置。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋼 法蘭蓋 富信製規格

鋼 法蘭蓋外觀

鋼 法蘭蓋外觀

鋼 法蘭蓋尺寸圖

鋼 法蘭蓋尺寸圖

螺絲公稱螺距dkksWFC
基準尺寸基準尺寸公稱最大最小最小
M30.55.532.57.56.30.6
M40.77.04397.50.8
M50.88.554119.31.0
M61.0106512.510.71.6

單位:mm

鋼 法蘭蓋特長

  • 因座面積大,鎖緊物的鑽孔徑(非電鍍通孔)也可變大,使安裝作業可順利進行。
  • 不需墊圈,因此可減少零件數量。
  • 公稱M:3/4/5/6
  • 材質:鋼
  • 表面處理:無、三價鉻(白)、三價鉻(黑)、鍍白鋅、鉻酸鹽鍍層、鍍鎳

※關於上述以外的產品資訊,請參閱型錄。

型號
CSHHFI-ST3B-M3-6
CSHHFI-ST3W-M3-6
CSHHFI-ST3W-M3-8
CSHHFI-ST3W-M4-6
CSHHFI-ST3W-M4-8
CSHHFI-ST3W-M4-10
CSHHFI-ST3W-M4-20
CSHHFI-ST3W-M5-10
CSHHFI-ST3W-M5-12
CSHHFI-ST3W-M5-20
CSHHFI-ST3W-M6-10
CSHHFI-ST3W-M6-12
CSHHFI-ST3W-M6-16
CSHHFI-ST-M3-6
CSHHFI-ST-M4-8
CSHHFI-ST-M4-12
CSHHFI-ST-M5-8
CSHHFI-ST-M5-10
CSHHFI-ST-M5-15
CSHHFI-ST-M6-8
CSHHFI-ST-M6-10
CSHHFI-ST-M6-12
CSHHFI-ST-M6-15
CSHHFI-ST-M6-20
CSHHFI-ST-M6-25
CSHHFI-STU-M6-10
CSHHFI-STU-M6-12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
表面處理 強度區分(鋼)
5天~ 360.5[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(黑)10.9
5天~ 360.5[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 380.5[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 460.7[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 480.7[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 4100.7[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 4200.7[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 5100.8[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 5120.8[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 5200.8[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 6101[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 6121[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 6161[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)10.9
5天~ 360.5黑色氧化膜12.9
5天~ 480.7黑色氧化膜12.9
5天~ 4120.7黑色氧化膜12.9
5天~ 580.8黑色氧化膜12.9
5天~ 5100.8黑色氧化膜12.9
5天~ 5150.8黑色氧化膜12.9
4天~ 681黑色氧化膜12.9
5天~ 6101黑色氧化膜12.9
5天~ 6121黑色氧化膜12.9
5天~ 6151黑色氧化膜12.9
5天~ 6201黑色氧化膜12.9
5天~ 6251黑色氧化膜12.9
5天~ 6101[鍍白鋅] 鍍白鋅10.9
5天~ 6121[鍍白鋅] 鍍白鋅10.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 附法蘭 販售單位 散裝(可購買一個)
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767