(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼內六角孔螺栓(平頭螺栓)(JIS規格)

鋼內六角孔螺栓(平頭螺栓)(JIS規格)

頭部呈平頭形狀的內六角孔螺栓。
【特長】
・有時簡稱為平頭螺栓,用六角扳手等鎖緊六角孔。
・在需以六角扳手鎖緊的特性前提下,另有比十字頭部平頭小螺絲公稱直徑更大的類型。
・內六角孔平頭螺栓有製造商標準規格及特別訂製規格,特別注意。
【用途】
・基本上和平頭小螺絲相同,但鎖緊後可見的頭部孔為六角形。
・主要於希望露出十字孔時使用。

(i)請注意

  • 強度區分相當於10.9。
  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋼 內六角孔螺栓(平頭帶帽螺絲)(JIS規格) 互省製作所製規格

鋼 內六角孔螺栓(平頭帶帽螺絲)(DIN規格) 互省製作所省製:相關圖像

內六角孔螺栓外觀

鋼 內六角孔螺栓(平頭帶帽螺絲)(DIN規格) 互省製作所省製:相關圖像

內六角孔螺栓的尺寸圖

公稱dkkSt
d最大最小最大最大最小最大最小
M36.05.71.72.0462.0061.20.95
M48.07.62.32.5662.5061.81.55
M510.09.62.83.0663.0062.32.05
M612.011.63.34.0854.0102.52.25
M816.015.64.45.0855.0103.53.2
M1020.019.55.56.0856.0104.44.1
M1224.023.56.58.1038.0134.64.3
M1630.029.57.510.10310.0135.35.0

單位:mm

  • ※關於上述以外的產品資訊,請洽詢本公司服務中心。
型號
CSHCSH-ST-M4-10
CSHCSH-ST-M5-12
CSHCSH-ST-M6-10
CSHCSH-ST-M6-12
CSHCSH-ST-M6-15
CSHCSH-ST-M6-16
CSHCSH-ST-M6-18
CSHCSH-ST-M6-20
CSHCSH-ST-M6-25
CSHCSH-ST-M6-55
CSHCSH-ST-M6-60
CSHCSH-ST-M6-65
CSHCSH-ST-M6-70
CSHCSH-ST-M6-75
CSHCSH-ST-M6-80
CSHCSH-ST-M8-14
CSHCSH-ST-M8-15
CSHCSH-ST-M8-16
CSHCSH-ST-M8-20
CSHCSH-ST-M8-25
CSHCSH-ST-M8-30
CSHCSH-ST-M8-35
CSHCSH-ST-M8-65
CSHCSH-ST-M8-75
CSHCSH-ST-M8-80
CSHCSH-ST-M8-85
CSHCSH-ST-M8-90
CSHCSH-ST-M8-95
CSHCSH-ST-M8-100
CSHCSH-ST-M10-18
CSHCSH-ST-M10-20
CSHCSH-ST-M10-25
CSHCSH-ST-M10-30
CSHCSH-ST-M10-35
CSHCSH-ST-M10-65
CSHCSH-ST-M10-75
CSHCSH-ST-M10-85
CSHCSH-ST-M10-95
CSHCSH-ST-M12-25
CSHCSH-ST-M12-50
CSHCSH-ST-M12-65
CSHCSH-ST-M12-75
CSHCSH-ST-M12-85
CSHCSH-ST-M12-95
CSHCSH-ST-M16-75
CSHCSH-ST-M16-85
CSHCSH-ST-M16-90
CSHCSH-ST-M16-95
CSHCSH-ST-M16-110
CSHCSH-ST-M16-120
CSHCSHA-ST-M4-20
CSHCSHA-ST-M4-35
CSHCSHA-ST-M5-35
CSHCSHA-ST-M6-30
CSHCSHA-ST-M6-35
CSHCSHA-ST-M6-40
CSHCSHA-ST-M6-45
CSHCSHA-ST-M6-50
CSHCSHA-ST-M8-12
CSHCSHA-ST-M8-18
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
表面處理 螺牙種類
4天~ 4100.7全螺牙
5天~ 5120.8黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6101黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6121黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6151黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6161黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6181黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6201黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6251黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6551黑色氧化膜半螺牙
5天~ 6601黑色氧化膜半螺牙
4天~ 6651黑色氧化膜半螺牙
5天~ 6701黑色氧化膜半螺牙
5天~ 6751黑色氧化膜半螺牙
5天~ 6801黑色氧化膜半螺牙
5天~ 8141.25黑色氧化膜全螺牙
5天~ 8151.25黑色氧化膜全螺牙
5天~ 8161.25黑色氧化膜全螺牙
5天~ 8201.25黑色氧化膜全螺牙
5天~ 8251.25黑色氧化膜全螺牙
5天~ 8301.25黑色氧化膜全螺牙
5天~ 8351.25黑色氧化膜全螺牙
7天~ 8651.25黑色氧化膜半螺牙
5天~ 8751.25黑色氧化膜半螺牙
5天~ 8801.25黑色氧化膜半螺牙
5天~ 8851.25黑色氧化膜半螺牙
5天~ 8901.25黑色氧化膜半螺牙
5天~ 8951.25黑色氧化膜半螺牙
7天~ 81001.25黑色氧化膜半螺牙
5天~ 10181.5黑色氧化膜全螺牙
5天~ 10201.5黑色氧化膜全螺牙
5天~ 10251.5黑色氧化膜全螺牙
5天~ 10301.5黑色氧化膜全螺牙
5天~ 10351.5黑色氧化膜全螺牙
5天~ 10651.5黑色氧化膜半螺牙
5天~ 10751.5黑色氧化膜半螺牙
5天~ 10851.5黑色氧化膜半螺牙
5天~ 10951.5黑色氧化膜半螺牙
5天~ 12251.75黑色氧化膜全螺牙
5天~ 12501.75黑色氧化膜全螺牙
5天~ 12651.75黑色氧化膜半螺牙
5天~ 12751.75黑色氧化膜半螺牙
5天~ 12851.75黑色氧化膜半螺牙
5天~ 12951.75黑色氧化膜半螺牙
5天~ 16752黑色氧化膜半螺牙
5天~ 16852黑色氧化膜半螺牙
5天~ 16902黑色氧化膜半螺牙
5天~ 16952黑色氧化膜半螺牙
5天~ 161102黑色氧化膜半螺牙
5天~ 161202黑色氧化膜半螺牙
5天~ 4200.7黑色氧化膜全螺牙
5天~ 4350.7黑色氧化膜半螺牙
5天~ 5350.8黑色氧化膜半螺牙
5天~ 6301黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6351黑色氧化膜全螺牙
5天~ 6401黑色氧化膜半螺牙
5天~ 6451黑色氧化膜半螺牙
5天~ 6501黑色氧化膜半螺牙
5天~ 8121.25黑色氧化膜全螺牙
5天~ 8181.25黑色氧化膜全螺牙

Loading...

基本資訊

詳細形狀 平頭 材質 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準
強度區分(鋼) 10.9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767