(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋼內六角孔螺栓(螺栓)互省製作所製【包裝數為1~500】

鋼內六角孔螺栓(螺栓)互省製作所製

內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
【材質】鋼。
【表面處理】無。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角孔螺栓(帶帽螺絲)規格

內六角孔螺栓(帶帽螺絲)外觀

內六角孔螺栓(帶帽螺絲)外觀

內六角孔螺栓(帶帽螺絲)尺寸圖 單位:mm

內六角孔螺栓(帶帽螺絲)尺寸圖 單位:mm

螺絲公稱(d)M3M4M5M6M8M10M12M14M16M18M20M22M24
螺牙螺距(P)0.50.70.81.01.251.51.752.02.02.52.52.53.0
b參考18202224283236404448525660
dk最大5.687.228.7210.2213.2716.2718.2721.3324.3327.3330.3333.3936.39
最小5.326.788.289.7812.7315.7317.7320.6723.6726.6729.6732.6135.61
da最大3.604.705.706.809.2011.213.715.717.720.222.424.426.4
ds最大345681012141618202224
最小2.863.824.825.827.789.7811.7313.7315.7317.7319.6721.6723.67
k最大345681012141618202224
最小2.863.824.825.707.649.6411.5713.5715.5717.5719.4821.4823.48
r最小0.10.20.20.250.40.40.60.60.60.60.80.80.8
S公稱尺寸2.53.04.05.06.08.010.012.014.014.017.017.019.0
最大2.583.084.0955.146.148.17510.17512.21214.21214.21217.2317.2319.275
最小2.523.024.025.026.028.02510.02512.03214.03214.03217.0517.0519.065
t最小1.322.53456789101112
v最大0.30.40.50.60.81.01.21.41.61.82.02.22.4

單位:mm
材質:鐵

型號
CSHH-ST-M5-155
CSHH-ST-M5-160
CSHH-ST-M5-170
CSHH-ST-M6-165
CSHH-ST-M8-165
CSHH-ST-M10-165
CSHH-ST-M12-10
CSHH-ST-M14-22
CSHH-ST-M16-22
CSHH-ST-M20-25
CSHHA-ST-M6-105
CSHHA-ST-M6-115
CSHHA-ST-M6-125
CSHHA-ST-M6-135
CSHHA-ST-M6-145
CSHHA-ST-M6-155
CSHHA-ST-M6-160
CSHHA-ST-M8-155
CSHHA-ST-M10-12
CSHHA-ST-M10-18
CSHHA-ST-M10-155
CSHHA-ST-M12-15
CSHHA-ST-M18-35
CSHHA-ST-M18-105
CSHHA-ST-M18-115
CSHHA-ST-M18-125
CSHHA-ST-M18-135
CSHHA-ST-M18-140
CSHHA-ST-M18-145
CSHHA-ST-M18-150
CSHHB-ST-M4-75
CSHHB-ST-M4-80
CSHHB-ST-M5-5
CSHHB-ST-M5-90
CSHHB-ST-M5-95
CSHHB-ST-M5-100
CSHHB-ST-M5-120
CSHHB-ST-M5-130
CSHHB-ST-M5-140
CSHHB-ST-M5-150
CSHHB-ST-M6-6
CSHHB-ST-M6-120
CSHHB-ST-M6-140
CSHHB-ST-M6-150
CSHHB-ST-M8-160
CSHHB-ST-M10-14
CSHHB-ST-M10-15
CSHHB-ST-M10-22
CSHHB-ST-M12-16
CSHHB-ST-M14-25
CSHHB-ST-M14-105
CSHHB-ST-M14-110
CSHHB-ST-M14-115
CSHHB-ST-M14-125
CSHHB-ST-M14-130
CSHHB-ST-M14-135
CSHHB-ST-M14-140
CSHHB-ST-M14-145
CSHHB-ST-M14-150
CSHHB-ST-M18-25
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
表面處理 販售單位 強度區分(鋼) 螺牙種類
5天~ 51550.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 51600.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 51700.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
4天~ 61651黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 81651.25黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 101651.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
4天~ 12101.75黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
4天~ 14222黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 16222黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 20252.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 61051黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙

包裝數為100

5天~ 61151黑色氧化膜盒・包裝12.9半螺牙
5天~ 61251黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 61351黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 61451黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 61551黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 61601黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 81551.25黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 10121.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 10181.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 101551.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 12151.75黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 18352.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 181052.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 181152.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 181252.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
4天~ 181352.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 181402.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 181452.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
4天~ 181502.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 4750.7黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
4天~ 4800.7黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 550.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 5900.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 5950.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
7天~ 51000.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 51200.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 51300.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 51400.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 51500.8黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 661黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 61201黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
4天~ 61401黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 61501黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 81601.25黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 10141.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 10151.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 10221.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 12161.75黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙
5天~ 14252黑色氧化膜盒・包裝-全螺牙
5天~ 141052黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141102黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141152黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141252黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141302黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141352黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141402黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141452黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
5天~ 141502黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9半螺牙
4天~ 18252.5黑色氧化膜散裝(可購買一個)12.9全螺牙

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767