(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋鈕螺栓R型NO.1黑色(鋼)【包裝數為1~120】

旋鈕螺栓R型NO.1黑色(鋼)

以熱塑性ABS樹脂射出成形的旋鈕螺絲,可於頭部黏貼標籤等。
【特長】
・螺栓已確實嵌入,不用擔心空轉、脫落等。
【用途】
・醫療用設備、看護設備、測量儀器、一般機械等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KRB (R型旋鈕螺栓)規格

尺寸圖

尺寸圖

(單位:mm)

類型尺寸ABCD
KR-B1M530813.514
KR-B2M638101526
型號
HANKNH-ST3W-M5-35
HANKNHA-ST3W-M6-20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
販售單位 公稱尺寸

包裝數為120

5天~ 5350.8盒・包裝5.0
4天~ 6201散裝(可購買一個)6.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓平頭 安裝孔形狀 基本形狀 手動鎖緊螺栓
材質 表面處理 鍍三價鉻(白) 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767