(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
手動即可輕鬆鎖緊的普通旋鈕螺絲。
【特長】
・2級。
・高強度。
・耐腐蝕性良好。
・可輕量化。
【用途】
・工作機械、農業機械、電動工具、照明器具、家電產品、其他。
塑膠彩色蝶形螺栓外觀
頭翼尺寸圖
公稱直徑(d)、種類 | D | D' | H | H' | A | B | G | G' | C | C' | A' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5-2級 | 21 | 19 | 13 | 11 | φ10 | φ8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6.5 |
M6-2級 | 25.5 | 23 | 14.5 | 12 | φ12 | φ10 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 7.5 |
規格
全葉片試驗
M5-2級
M6-2級
半葉片試驗
M5-2級
M6-2級
型號 |
---|
HANWGP2-SUS-M5-20 |
HANWGP2-SUS-M5-40 |
HANWGP2-SUS-M6-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 5 | 20 | 0.8 | 5.0 | ||
3天~ | 5 | 40 | 0.8 | 5.0 | ||
4天~ | 6 | 30 | 1 | 6.0 |
型號 |
---|
Loading...
詳細形狀 | 蝶型 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 手動鎖緊螺栓 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 表面處理 | 無 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策