(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
手動即可輕鬆鎖緊的普通旋鈕螺絲。
【特長】
・1級。
・高強度。
・耐腐蝕性良好。
・可輕量化。
【用途】
・工作機械、農業機械、電動工具、照明器具、家電產品、其他。
塑膠彩色蝶形螺栓外觀
頭翼尺寸圖
公稱直徑(d)、種類 | D | D' | H | H' | A | B | G | G' | C | C' | A' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4-1級 | 21 | 19 | 13 | 11 | φ10 | φ8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5.5 |
M5-1級 | 25.5 | 23 | 14.5 | 12 | φ12 | φ10 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 7.0 |
規格
全葉片試驗
M4-1級
M5-1級
半葉片試驗
M4-1級
M5-1級
型號 |
---|
HANWGP1-SUS-M4-8 |
HANWGP1-SUS-M4-10 |
HANWGP1-SUS-M5-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 公稱尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | 8 | 0.7 | 4.0 | ||
4天~ | 4 | 10 | 0.7 | 4.0 | ||
3天~ | 5 | 20 | 0.8 | 5.0 |
Loading...
詳細形狀 | 蝶型 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 手動鎖緊螺栓 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 表面處理 | 無 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策