(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
蝶形螺栓是一種手動即可輕鬆鎖緊的普通旋鈕螺絲。
【特長】
・本產品以冷鍛加工蝶形螺帽為母體,透過特殊嵌合組合高精度螺牙軸部而成。
・主流的蝶形螺栓,外觀、強度、精度等皆為最高品質。
【用途】
・工作機械、農業機械、電動工具、照明器具、家電製品、其他。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HANWGRH-STT3SC-M5-12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
螺牙徑 | A | B | C | D | H | G1 | G2 | J (參考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | 4 | 5 | 8 |
螺牙No.(M) | 5 | 長度L/l/ℓ(mm) | 12 | 間距(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
詳細形狀 | 蝶型 | 安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 手動鎖緊螺栓 |
材質 | 鋼 | 表面處理 | 鍍三價不鏽鋼塗層 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 販售單位 | 散裝(可購買一個) | 公稱尺寸 | 5.0 |
冷軋蝶形螺栓H型三星産業貿易製的型號HANWGRH-STT3SC-M5-12頁面。
記載關於型號HANWGRH-STT3SC-M5-12之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策