(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低頭蓋(小頭)

低頭蓋(小頭)

頭部高度低於普通螺絲的小徑螺栓。
【特長】
・稱作「低頭螺絲」或「低頭螺栓」。
・公稱:M5、M8。
・材質:不鏽鋼。
・表面處理:無。
【用途】
・最適合機器、裝置的省空間化,或安裝螺栓的空間有限等情況。

(i)請注意

  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

低頭蓋型(小頭)規格

低頭蓋型(小頭)外觀

低頭蓋型(小頭)外觀

※此產品圖像為代表圖像。

低頭蓋型(小頭)尺寸圖

低頭蓋型(小頭)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

-頭部高度
K
頭部徑
D
扳手尺寸
S
六角孔深度
t(最小)
M53.57.03.02.5
M85.010.05.04.0


 

型號
CSHSMT-SUS-M5-25
CSHSMT-SUS-M8-10
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
5天~ 5250.8
4天~ 8101.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不銹鋼 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767