(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
頭部有內六角孔的內六角孔止迴螺絲。
【特長】
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・具有省空間化而可實現裝置小型化、高鎖緊力等優點。
・大多情況下不會與螺帽一起使用。
【用途】
・機械和電氣零件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SSHNB-ST-M4-5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
內六角孔螺栓(鋼)外觀
圓弧、或施行倒角的頭部
內六角孔螺栓(鋼)尺寸圖
頭部的頂部邊緣和底部邊緣不可留有毛邊或凸起,可施行磨圓型或倒角。
頭部圓弧最大狀態
螺絲公稱(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |||
dp | 最大(基準尺寸) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ||
最小 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | |||
df | 約 | 外牙谷徑 | ||||||
e | 最小 | 1.73 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | ||
s | 公稱(基準尺寸) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||
最小 | 1.520 | 2.020 | 2.520 | 3.020 | 4.020 | |||
最大 | 1.545 | 2.045 | 2.560 | 3.080 | 4.095 | |||
t | 最小(3) | 1欄 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2欄 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | |||
z | 短(3) 棒端 | 最小 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | |
最大 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | |||
長(3) 棒端 | 最小 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||
最大 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 |
單位:mm
螺牙No.(M) | 4 | 長度L/l/ℓ(mm) | 5 | 安裝孔形狀 | 六角孔 |
---|---|---|---|---|---|
基本形狀 | 止迴螺絲 | 材質 | 鋼 | 表面處理 | 黑色氧化膜 |
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 附銷頭 | 追加形狀 | 標準 |
販售單位 | 散裝(可購買一個) | 用途 | 標準 |
內六角孔止迴螺絲棒端 日產螺絲製的型號SSHNB-ST-M4-5頁面。
記載關於型號SSHNB-ST-M4-5之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策