(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

內六角孔止迴螺絲棒端 ANSCO製【包裝數為1~1,000】

內六角孔止迴螺絲棒端 ANSCO製

頭部有內六角孔的螺絲。
【特長】
・棒端。
・螺絲頭部與螺牙部大小相同。
・內六角孔螺栓除了可透過節省空間實現裝置小型化之外,還有高鎖緊力等優點。
【用途】
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。
・廣泛使用。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(棒端)的規格

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(棒端)的外觀

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(棒端)的外觀

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(棒端)的尺寸圖 單位:mm

內六角孔止迴螺絲 (內六角無頭螺絲)(棒端)的尺寸圖 單位:mm

※註
(1)產品l若在下表所示的階梯狀虛線上方,倒角為120°。
(2)45°角適用於外牙谷徑下方的傾斜部。

螺絲公稱(d)M3M4M5M6M8M10M12
螺距(P)0.50.70.81.01.251.501.75
dp最大(基準尺寸)2.02.53.54.05.57.08.5
最小1.752.253.23.75.26.648.14
df外牙谷徑
e最小1.732.302.873.444.585.726.86
s公稱(基準尺寸)1.52.02.53.04.05.06.0
最小1.5202.0202.5203.0204.0205.0206.020
最大1.5452.0452.5603.0804.0955.0956.095
t最小(3)1欄1.21.52.02.03.04.04.8
2欄2.02.53.03.55.06.08.0
z(3)棒端最小0.751.01.251.52.02.53.0
最大1.01.251.51.752.252.753.25
(3)棒端最小1.52.02.53.04.05.06.0
最大1.752.252.753.254.35.36.3

材質:鐵

型號
SSHN-ST-M3-22
SSHN-ST-M3-25
SSHN-ST-M3-30
SSHN-ST-M4-35
SSHN-ST-M4-40
SSHN-ST-M4-45
SSHN-ST-M4-50
SSHN-ST-M5-35
SSHN-ST-M5-40
SSHN-ST-M5-45
SSHN-ST-M5-50
SSHN-ST-M6-45
SSHN-ST-M6-55
SSHN-ST-M6-60
SSHNA-ST-M3-4
SSHNA-ST-M3-10
SSHNA-ST-M3-12
SSHNA-ST-M4-5
SSHNA-ST-M4-10
SSHNA-ST-M4-12
SSHNA-ST-M4-16
SSHNA-ST-M5-12
SSHNA-ST-M5-15
SSHNA-ST-M5-16
SSHNA-ST-M6-10
SSHNA-ST-M8-8
SSHNA-ST-M8-12
SSHNB-ST3B-M4-6
SSHNB-ST3W-M6-20
SSHNI-ST-M3-5
SSHNI-ST-M3-14
SSHNI-ST-M4-14
SSHNI-ST-M4-22
SSHNI-ST-M4-25
SSHNI-ST-M4-30
SSHNI-ST-M5-14
SSHNI-ST-M5-18
SSHNI-ST-M5-22
SSHNI-ST-M6-8
SSHNI-ST-M6-14
SSHNI-ST-M6-20
SSHNI-ST-M6-22
SSHNI-ST-M6-35
SSHNI-ST-M8-10
SSHNI-ST-M8-14
SSHNI-ST-M8-15
SSHNI-ST-M8-18
SSHNI-ST-M8-20
SSHNI-ST-M8-22
SSHNI-ST-M8-25
SSHNI-ST-M8-30
SSHNI-ST-M8-40
SSHNI-ST-M8-45
SSHNI-ST-M10-12
SSHNI-ST-M10-14
SSHNI-ST-M10-15
SSHNI-ST-M10-16
SSHNI-ST-M10-18
SSHNI-ST-M10-20
SSHNI-ST-M10-22
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 表面處理 販售單位
4天~ 322黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 325黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 330黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 435黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 440黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 445黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 450黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 535黑色氧化膜散裝(可購買一個)
4天~ 540黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 545黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 550黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 645黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 655黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 660黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 34黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 310黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 312黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 45黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 410黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

5天~ 412黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 416黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

8天~ 512黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

5天~ 515黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為1,000

14天~ 516黑色氧化膜盒・包裝
4天~ 610黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

5天~ 88黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 812黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 46[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(黑)散裝(可購買一個)
5天~ 620[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)
5天~ 35黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為1,000

14天~ 314黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 414黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為500

14天~ 422黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為500

14天~ 425黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為500

14天~ 430黑色氧化膜盒・包裝
4天~ 514黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 518黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 522黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 68黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 614黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 620黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為500

14天~ 622黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 635黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 810黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 814黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 815黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為500

5天~ 818黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 820黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為400

14天~ 822黑色氧化膜盒・包裝
4天~ 825黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為400

5天~ 830黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 840黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 845黑色氧化膜散裝(可購買一個)

包裝數為500

14天~ 1012黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為500

5天~ 1014黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為500

5天~ 1015黑色氧化膜盒・包裝

包裝數為400

5天~ 1016黑色氧化膜盒・包裝
5天~ 1018黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1020黑色氧化膜散裝(可購買一個)
5天~ 1022黑色氧化膜散裝(可購買一個)

Loading...

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 材質
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 附銷頭 追加形狀 標準
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767